You might also like
1リレー; 4 C/Oコンタクト
2 A
230 V AC
ネジ端子
2 A
230 V AC
ネジ端子
入力
接続電圧 - 電流 | 230 V AC (195...250 V AC) - 10 mA |
---|---|
LEDディスプレイ | LED(赤) |
利用カテゴリー
AC-12 | 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC) |
DC-13 | 0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC) |
一般データ
機械/電気 寿命 | 50 000 000 スイッチングサイクル/負荷 |
---|---|
試験絶縁電圧 | 1.5 kV |
取り付け方法 | DINレール取り付け可能 TH35,もしくはG32 (EN 60715) |
温度範囲 | -20...+50 °C |
寸法 H×W×D | 75×22.5×102 mm |
出力
スイッチング電圧 | max. 250 V AC/DC |
---|---|
スイッチング 電流 各出力 | max. 2 A |
最小負荷電流 | 0.1 mA |
ブレーキ容量 (電圧による) | max. 125 VA/60 W |
スイッチング周波数 | 最大0.1 Hz(負荷時) |
コンタクト材質 | Ag Au |
励磁/解放/接点動作時間 | 10/20/2 ms |
取引条件
EAN | 4048879027625 |
---|---|
eClass | 27371001 |
HSコード | 85364900 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |