制御盤内用電子部品
トランス
直流電源
UPSシステム / バッファー / バックアップモジュール
インテリジェント電源ディストリビューション
コンバータ / レクチファイヤ
制御盤用インターフェース
EMCサプレッサー
EMCフィルター
セーフティリレー
リレーモジュール
オプトカプラ(フォトカプラ) / 半導体
Switches
アクティブインターフェーステクノロジ
パッシブ・インターフェーステクノロジ
ユーロカードホルダ / コントロールモジュール
インターフェース
フロントパネルインターフェース
パス-スルー
ハイブリッド・フィールドバス・カップリング
LEDライト
モジュラー式ケーブルエントリーシステム
制御盤用インターフェース
制御機器
モジュラー接続システム (Modlink Vario)
ヘビーデューティーコネクター (Modlink Heavy)
接続技術
片端フリー
接続ケーブル
Yコネクタ
バルブコネクタ
現場結線
T-カプラ
フランジコネクタ
ツール
バルクケーブル
アダプタ
アクセサリ
I/O-システム
Cube67
Cube20
Cube20S
MVK メタル
SOLID67
Impact67
Impact20
MASI
IO-Link Devices
Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
xtremeDB
M8 省配線 システム
M12 省配線 システム
DT 省配線 システム
Wireless
Cloud-Interface
カート | 0 製品
›
データカート
›
弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください
03-5825-5333
‹
Back to Overview
Next Product
›
‹
Previous Product
Zoom
Product may differ from image
POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8'' 4 POLE
24+E male to 4 x 7/8'' 4-pole female
Art.No.:
27680
Weight:
0.635 kg
質問する
オススメ商品
製品比較
数量
カートへ入れる
データカートへ入れる
Product images
1
2
3
You might also like
製品説明
技術情報
ダウンロード
産業用オスプラグ 24+PE
to 4× 7/8" UNF メス
4極
一般データ
温度範囲
-30...+85 °C
寸法 H×W×D
165×70×100 mm
テクニカルデータ
動作電圧
50 V AC/120 V DC (SELV)
動作電流 各コンタクト
max. 9 A
保護等級
IP67 ネジ締込時(EN 60529)
ハウジング
アルミニウムダイキャスト(粉体塗装)
ポートのロック
2-手動固定 (2 クランプ)
取引条件
EAN
4048879063456
eClass
27279219
HSコード
85369010
Packaging unit
1
生産現国
CZ
Bitte akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen für Downloads.
I agree with the
Privacy Policy
and
Legal Notice
Data Regarding Article:
Download
Data Sheet
Download
Approvals and certificates
27680_9801-04.16_ce_z_b.pdf
Download
China RoHS information
EPUP-50_CHR_x_1.pdf
Download
Drawing Files
27680_stp_x_a.zip
Download
Installation Instructions
27680_ina_2_11.pdf