You might also like
4ポート, 5極
PUR/PVC
15.0 m
デジタルPNPシグナル 24 V DC用LED付き
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
PUR/PVC
15.0 m
デジタルPNPシグナル 24 V DC用LED付き
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
コンタクトレイアウト
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (アース) |
LEDディスプレイ | LED (緑): 電源 / LED (黄色): (S1/S2) |
一般データ
寸法 H×W×D | 82×54.5×25 mm |
---|---|
保護等級 | IP67 ネジ締込時(EN 60529) |
温度範囲 | -20...+80 °C |
ケーブル
ケーブル番号 | 363 |
---|---|
芯数/コア外径 | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
絶縁体 | PVC |
C-track properties | 2 Mio. |
外被色 | 灰色 |
材質(外被) | PUR/PVC (UL/CSA) |
外径 | 8.1 mm ±5% |
曲げ半径(可動) | 10× 外径 |
温度範囲(固定) | -30...+80 °C |
温度範囲(可動) | -5...+70 °C |
ケーブル識別 | 363 |
ケーブルタイプ | 2 (PUR/PVC) |
認可(ケーブル) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
ケーブル重量[g/m] | 115,5 |
材質(導線) | 裸銅線 |
抵抗(導体) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
単線径(導体) | 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²) |
構成(導体) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (ワイヤクラス 5) |
断面(導体) | 8× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
AWG | AWG 22 (0.34 mm²) に類似, AWG 18 (0.75 mm²) に類似 |
材質(心線絶縁) | PVC |
材質特性(心線絶縁) | CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー |
ショア硬さ(心線絶縁) | 43 ±5 D |
心線径、絶縁体を含む | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
心線の色/ナンバリング | ws, ge, gr, grrs, rtbl, gn, wsgn, brgn+bl, br, gnge längsgestreift |
シールド | no |
材質(外被) | PUR/PVC |
Shore hardness (jacket) | 87 ±5 A |
外径 (シース) | 8.1 mm ±5% |
色 (シース) | 灰色 |
耐薬品性 | 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(EN 60811-404) |
公称電圧 | U0/U 300/300 V AC |
試験電圧 | 2000 V AC |
負荷 | DIN VDE 0298-4に準拠 |
温度範囲(固定) | -30...+80 °C |
温度範囲(可動) | -5...+70 °C |
曲げ半径(固定) | 5× 外径 |
曲げ半径(可動) | 10× 外径 |
曲げサイクルの回数 (ケーブルトラック) | max. 2 Mio. (25 °C) |
移動ストローク (ケーブルベヤ) | max. 5 m (horizontal) |
移動速度 (ケーブルベヤ) | max. 2 m/s |
加速度(ケーブルベヤ) | max. 10 m/s² |
テクニカルデータ
動作電圧 | 24 V DC |
---|---|
動作電流 各コンタクト | max. 4 A |
許容電流 | max. 10 A |
シグナル 各ポート毎 | 2 |
ポートのロック | ネジ山 (M12×1 mm) |
取引条件
EAN | 4048879062985 |
---|---|
eClass | 27279219 |
HSコード | 85444290 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |