弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
PASSIVE-DI0° PLASTIC,4XM12.4POL,PRE-WIRED CABLE
Product may differ from image

PASSIVE-DI0° PLASTIC,4XM12.4POL,PRE-WIRED CABLE

10.0m PUR-JB 4*0,34+3*0,75
Art.No.: 27859
Weight: 1.122 kg
 製品比較

Accessories

You might also like

4ポート, 4極
PUR/PVC
10.0 m
デジタルPNPシグナル 24 V DC用LED付き
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
コンタクトレイアウト
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (アース)
LEDディスプレイ LED (緑): 電源 / LED (黄色): (S1)
一般データ
保護等級 IP67 ネジ締込時(EN 60529)
寸法 H×W×D 82×54.5×25 mm
温度範囲 -20...+80 °C
ケーブル
ケーブル番号 333
芯数/コア外径 4× 0.34 + 3× 0.75 mm²
絶縁体 PVC
C-track properties 2 Mio.
外被色 灰色
材質(外被) PUR/PVC
外径 7.4 mm ±5%
曲げ半径(可動) 12× 外径
温度範囲(固定) -30...+80 °C
温度範囲(可動) -5...+70 °C
ケーブル識別 333
ケーブルタイプ 2 (PUR/PVC)
認可(ケーブル) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
ケーブル重量[g/m] 91,3
材質(導線) 裸銅線
抵抗(導体) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
単線径(導体) 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²)
構成(導体) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (ワイヤクラス 5)
断面(導体) 4× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG AWG 22 (0.34 mm²) に類似, AWG 18 (0.75 mm²) に類似
材質(心線絶縁) PVC
材質特性(心線絶縁) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
ショア硬さ(心線絶縁) 43 ±5 D
心線径、絶縁体を含む 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
心線の色/ナンバリング ws, gn, ge, gr+br, bl, gnge längsgestreift
シールド no
材質(外被) PUR/PVC
Shore hardness (jacket) 87 ±5 A
外径 (シース) 7.4 mm ±5%
色 (シース) 灰色
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(EN 60811-404)
公称電圧 U0/U 300/300 V AC
試験電圧 2000 V AC
負荷 DIN VDE 0298-4に準拠
温度範囲(固定) -30...+80 °C
温度範囲(可動) -5...+70 °C
曲げ半径(固定) 5× 外径
曲げ半径(可動) 12× 外径
曲げサイクルの回数 (ケーブルトラック) max. 2 Mio. (25 °C)
移動ストローク (ケーブルベヤ) max. 5 m (horizontal)
移動速度 (ケーブルベヤ) max. 2 m/s
加速度(ケーブルベヤ) max. 10 m/s²
テクニカルデータ
動作電圧 24 V DC
動作電流 各コンタクト max. 4 A
許容電流 max. 10 A
シグナル 各ポート毎 1 - (31-32)
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm)
取引条件
EAN 4048879062879
eClass 27279219
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article: