You might also like
8ポート, 5極
ばね式端子台
分離ポテンシャル オプション
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ばね式端子台
分離ポテンシャル オプション
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
コンタクトレイアウト
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (アース) |
LEDディスプレイ | LED (緑): 電源 / LED (黄色): (S1/S2) |
テクニカルデータ
動作電圧 | 24 V DC |
---|---|
シグナル 各ポート毎 | 2 |
動作電流 各コンタクト | max. 4 A |
接続 | ばね式端子台 最大1.5 mm² (WG 16) |
許容電流 | max. 2× 8 A |
ハウジング | プラスチック, 難燃材 |
保護等級 | IP67 ネジ締込時(EN 60529) |
ポートのロック | ネジ山 (M12×1 mm) |
一般データ
温度範囲 | -20...+80 °C |
---|---|
寸法 H×W×D | 150×50.2×17 mm |
取引条件
EAN | 4048879063340 |
---|---|
eClass | 27279219 |
HSコード | 85369010 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | DE |