弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MVP12, 8XM12, 5POLE, BASIC HOUSING
Product may differ from image

MVP12, 8XM12, 5POLE, BASIC HOUSING

Without cap, with potent. sep.
Art.No.: 27116
Weight: 0.115 kg
 製品比較

You might also like

8ポート, 5極
分離ポテンシャル  オプション
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
コンタクトレイアウト
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (アース)
LEDディスプレイ LED (緑): 電源 / LED (黄色): (S1/S2)
テクニカルデータ
動作電圧 24 V DC
動作電流 各コンタクト max. 4 A
許容電流 max. 2× 8 A
シグナル 各ポート毎 2
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm)
ハウジング プラスチック, 難燃材
保護等級 IP67 ネジ締込時(EN 60529)
一般データ
温度範囲 -20...+80 °C
寸法 H×W×D 149.2×50.2×17.2 mm
取引条件
EAN 4048879064118
eClass 27279219
HSコード 85369010
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 27116_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 27116_02-02.18_ce_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 27116_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 27116_stp_x_a.zip
  • Download Drawing Files 27116_dxf_x_a.zip
cULus
cURus