弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MVP12, 6XM12, 4POLE, PLUGGABLE CABLE
Product may differ from image

MVP12, 6XM12, 4POLE, PLUGGABLE CABLE

3.0m PUR/PVC 6x0,34+3x0,75
Art.No.: 27015
Weight: 0.512 kg
 製品比較

You might also like

6ポート, 4極
PUR/PVC
3.0 m
デジタルPNPシグナル 24 V DC用LED付き
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
コンタクトレイアウト
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (アース)
LEDディスプレイ LED (緑): 電源 / LED (黄色): (S1)
ケーブル
芯数/コア外径 4× 0.34 mm²
絶縁体 PP (茶, 白, 青, 黒)
材質(外被) PUR (UL/CSA)
外径 5.9 mm ±5%
曲げ半径(可動) 10× 外径
温度範囲(固定) -40...+80 °C
温度範囲(可動) -20...+80 °C
ケーブル識別 335
ケーブルタイプ PUR-OB
認可(ケーブル) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
ケーブル重量[g/m] 56,10
材質(導線) 裸銅線
抵抗(導体) max. 52 Ω/km (20 °C)
単線径(導体) 0.1 mm
断面(導体) 4× 0.34 mm²
材質(心線絶縁) PP
材質特性(心線絶縁) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
ショア硬さ(心線絶縁) 72 ±3 D
心線径、絶縁体を含む 1.55 mm ±5%
心線の色/ナンバリング 茶、黒、青、白
より線束 4心線のより線
シールド yes
min. 85%
材質(外被) PUR
Shore hardness (jacket) 85 ±3 A
外径 (シース) 5.9 mm ±5%
色 (シース) 灰色
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(VDE 0472 パート803 試験B)
公称電圧 300 V AC
試験電圧 2000 V AC
温度範囲(固定) -40...+80 °C
温度範囲(可動) -20...+80 °C
曲げ半径(固定) 10× 外径
外被色 灰色
テクニカルデータ
動作電圧 24 V DC ±25%
動作電流 各コンタクト max. 4 A
シグナル 各ポート毎 1 - (31-32)
許容電流 max. 8 A
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm)
保護等級 IP65 および IP67 ネジ締込時 (EN 60529)
材質 PBT
ハウジング プラスチック, 難燃材
一般データ
寸法 H×W×D 125×50.2×17 mm
温度範囲 -20...+80 °C
取引条件
EAN 4048879064620
eClass 27279219
HSコード 85369010
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 27015_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 27015_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 27015_11-06.17_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 27774_stp_x_a.zip
  • Download Drawing Files 27774_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files EPLAN4.P.MUR.MVP12.Z13
cURus
cULus