弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MVK I/O COMPACT MODULE, METAL
Product may differ from image

MVK I/O COMPACT MODULE, METAL

Profibus DP, 4 analog Out / 8 multif. channels
Art.No.: 55292
Weight: 0.822 kg
 製品比較

You might also like

デジタル入力/出力
DIO4 DIO4 AO4
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, Bコード
7/8", 5極, 2× 最大9 A
M12, 5極, Aコード
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
ハウジングは樹脂ポッティング加工済み
入力
センサ電源 US 24 V DC (EN 61131-2), 最大 200 mA 各M12 メス (短絡および過負荷保護)
タイプ 3線式センサ,もしくはメカニカルスイッチ, PNP
出力
アクチュエータ 電源 UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
スイッチング 電流 各出力 最大 1.6 A (短絡および過負荷保護)
電灯負荷 10 W
入力範囲 0~20 mA, 4~20 mA (0~10 V アダプタ使用 型番:7000-42252-0000000)
転換時間 1 ms
接続
フィールドバス PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, Bコード
センサ+システム用給電/アクチュエータ用給電 7/8", 5極, 2× 最大9 A
I/Oポート M12, 5極, Aコード
一般データ
寸法 H×W×D 42×63×225 mm
保護等級 IP67
取り付け方法 2-穴 ネジ 取り付け
温度範囲 0 ~ +55 ℃ (保存温度: -20 ~ +70 ℃)
PROFIBUS
アドレス設定 回転式スイッチ 1 ~ 99
診断
通信状態 LED経由
LED経由診断 各モジュールとチャネル
BUS経由診断 各モジュールとチャネル
監視 - 電圧低下 yes
監視 - 無電圧 yes
短絡と過負荷 yes
アクチュエータ 警告 LEDとBUS経由の各チャンネル
断線 各メス
取引条件
EAN 4048879051590
eClass 27242604
HSコード 85389099
Packaging unit 1
生産現国 DE
Data cableShow all
Power cableShow all
Sensor-actuator cableShow all
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 55292_Z01166-maer06-MVK-MP_pb_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 55292_908-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Approvals and certificates 55292_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 55292_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Configuration Files MURR09AD.zip
  • Download Drawing Files 55274_p8_2_50.zip
  • Download Drawing Files 55294_stp_x_a.zip
  • Download Drawing Files 55294_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files 55292_p8_2_50.zip
  • Download Installation Instructions 55292_ina_6_27.pdf
  • Download Manuals 55393_hdb_x_35.zip
cULus
PROFIBUS