動作電圧 | max. 36 V DC |
---|---|
接続ごとの電流 | max. 8 A |
許容電流 | max. 12 A |
試験絶縁電圧 | ASインターフェース/パワー 200 V, パワー/パワー 50 V (EN 60664-1) |
---|---|
保護等級 | IP20 |
接続 | ネジ式端子台 単芯 (0.2~2.5 mm²), より線 (0.2~1.5 mm²) |
取り付け方法 | DINレール取り付け可能 (EN 60715) |
寸法 H×W×D | 61×25×152 mm |
温度範囲 | -20...+70 °C |
EAN | 4048879050463 |
---|---|
eClass | 27279219 |
HSコード | 85369010 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |