弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY
Product may differ from image

MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY

Distributor AS-I and extern power, 3 potentials
Art.No.: 55605
Weight: 0.087 kg
 製品比較

You might also like

5ポート, ユニバーサル
3電圧
5 プラグ 端子台 同梱
テクニカルデータ
動作電圧 max. 36 V DC
接続ごとの電流 max. 8 A
許容電流 max. 12 A
一般データ
試験絶縁電圧 ASインターフェース/パワー 200 V, パワー/パワー 50 V (EN 60664-1)
保護等級 IP20
接続 ネジ式端子台 単芯 (0.2~2.5 mm²), より線 (0.2~1.5 mm²)
取り付け方法 DINレール取り付け可能 (EN 60715)
寸法 H×W×D 25×61×152 mm
温度範囲 -20...+70 °C
取引条件
EAN 4048879050500
eClass 27279219
HSコード 85366990
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 55605_18-05.15_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 55605_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files 55575_p8_2_50.zip
  • Download Drawing Files 55605_stp_x_a.zip
  • Download Drawing Files 55605_p8_2_30.zip
  • Download Installation Instructions 55605_ina_5_13.pdf
cURus