弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M8 male 0° / M12 female 0°
Product may differ from image

M8 male 0° / M12 female 0°

PVC 3x0.25 ye UL/CSA 5m
Art.No.: 7000-88241-0100500
Alternative product:    7000-88241-2100500
Weight: 0.151 kg
 製品比較

You might also like

オス ストレート – メス ストレート
M8 – M12, 3極
型番: 7005 - M12/M8 Lite - (プラスチック 六角ネジ) ご要望に応じて
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
Form
Form 88241
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 3
Material group IEC 60664-1, category I
Coding M12, Aコード
Locking of ports ネジ山 (M8/M12×1 mm) 推奨トルク 0.4/0.6 Nm, セルフロック
Compression gland M8 (SW9), M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529)
Locking material 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Mounting method 差し込み, ねじ締め
Material (contact) 銅合金
Material (contact surface) Au
Material (gasket) FKM
Pollution Degree 3
Temperature range -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
Cables
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
Wire isolation PVC (茶, 青, 黒)
Jacket Color
Material (jacket) PVC (UL/CSA)
Outer Ø 4.5 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× 外径
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 010
Cable Type 1 (PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Cable weight [g/m] 29,37
Material (wire) 裸銅線
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 14× 0.15 mm (ワイヤクラス 5)
Diameter (core) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 に類似
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
Shore hardness (wire isolation) 45 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires 茶、黒、青
Stranding combination 3心線のより線
Shield no
Material (jacket) PVC
Material property (jacket) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
Shore hardness (jacket) 85 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 4.5 mm ±5%
Color (jacket)
chemical resistance 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性
Nominal voltage UL 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4に準拠
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 5× 外径
Bend radius (moving) 10× 外径
取引条件
EAN 4048879124676
eClass 27279218
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-88241-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-40561_18-08.19_ce_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-88241-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-88241_stp_x_a.zip
cCSAus
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用