You might also like
オス ストレート – メス ストレート
M8 – M12, 3極
型番: 7005 - M12/M8 Lite - (プラスチック 六角ネジ) ご要望に応じて
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
M8 – M12, 3極
型番: 7005 - M12/M8 Lite - (プラスチック 六角ネジ) ご要望に応じて
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
Form
Form | 88241 |
---|
ケーブル
芯数/コア外径 | 3× 0.25 mm² |
---|---|
絶縁体 | PVC (茶, 青, 黒) |
外被色 | 黄 |
材質(外被) | PVC (UL/CSA) |
外径 | 4.5 mm ±5% |
曲げ半径(可動) | 10× 外径 |
温度範囲(固定) | -30...+80 °C |
温度範囲(可動) | -5...+80 °C |
ケーブル識別 | 010 |
ケーブルタイプ | 1 (PVC) |
認可(ケーブル) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
ケーブル重量[g/m] | 29,37 |
材質(導線) | 裸銅線 |
抵抗(導体) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
単線径(導体) | 0.15 mm |
構成(導体) | 14× 0.15 mm (ワイヤクラス 5) |
断面(導体) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 に類似 |
材質(心線絶縁) | PVC |
材質特性(心線絶縁) | CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー |
ショア硬さ(心線絶縁) | 45 ±5 D |
心線径、絶縁体を含む | 1.25 mm ±5% |
心線の色/ナンバリング | 茶、黒、青 |
より線束 | 3心線のより線 |
シールド | no |
材質(外被) | PVC |
材質特性(シース) | CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー |
Shore hardness (jacket) | 85 ±5 A |
外径 (シース) | 4.5 mm ±5% |
色 (シース) | 黄 |
耐薬品性 | 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性 |
公称電圧 | UL 300 V AC |
試験電圧 | 2000 V AC |
負荷 | DIN VDE 0298-4に準拠 |
温度範囲(固定) | -30...+80 °C |
温度範囲(可動) | -5...+80 °C |
曲げ半径(固定) | 5× 外径 |
曲げ半径(可動) | 10× 外径 |
テクニカルデータ
動作電圧 | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
動作電圧(UL listedのみ) | max. 30 V AC/DC |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
動作電流 各コンタクト | max. 4 A |
芯数 | 3 |
材質グループ | IEC 60664-1, category I |
コーディング | M12, Aコード |
ポートのロック | ネジ山 (M8/M12×1 mm) 推奨トルク 0.4/0.6 Nm, セルフロック |
ケーブルグランド | M8 (SW9), M12 (SW13) |
保護等級 | IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529) |
ロッキング材 | 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ |
材質 | PUR |
コルゲートチューブに適合(内径) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
一般データ
規格 | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
取り付け方法 | 差し込み, ねじ締め |
材質(接点)) | 銅合金 |
材質(接点表面) | Au |
材質(ガスケット) | FKM |
汚染度 | 3 |
温度範囲 | -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による |
取引条件
EAN | 4048879124713 |
---|---|
eClass | 27279218 |
HSコード | 85444290 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | DE |


* UL/CSA認証のケーブル用