You might also like
オス 90° – メス 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3極
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3極
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
Form
Form | 88201 |
---|
一般データ
規格 | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
汚染度 | 3 |
温度範囲 | -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による |
ケーブル
芯数/コア外径 | 3× 0.25 mm² |
---|---|
絶縁体 | PVC (茶, 青, 黒) |
C-track properties | 2 Mio. |
材質(外被) | PUR/PVC (UL/CSA) |
外径 | 4.5 mm ±5% |
曲げ半径(可動) | 15× 外径 |
温度範囲(固定) | -30...+80 °C |
温度範囲(可動) | -5...+80 °C |
ケーブル識別 | 620 |
ケーブルタイプ | 2 (PUR/PVC) |
認可(ケーブル) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
ケーブル重量[g/m] | 26,62 |
材質(導線) | 裸銅線 |
抵抗(導体) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
単線径(導体) | 0.1 mm |
構成(導体) | 32× 0.1 mm (ワイヤクラス 6) |
断面(導体) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 に類似 |
材質(心線絶縁) | PVC |
材質特性(心線絶縁) | CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー |
ショア硬さ(心線絶縁) | 43 ±5 D |
心線径、絶縁体を含む | 1.25 mm ±5% |
心線の色/ナンバリング | 茶、黒、青 |
より線束 | 3心線のより線 |
シールド | no |
材質(外被) | PUR |
材質特性(シース) | CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー、マット、弱粘着性、用意に加工可能、耐摩耗性、耐加水分解性および耐微生物性 |
Shore hardness (jacket) | 85 ±5 A |
外径 (シース) | 4.5 mm ±5% |
色 (シース) | 黒 |
耐薬品性 | 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性 |
公称電圧 | UL 300 V AC |
試験電圧 | 2000 V AC |
負荷 | DIN VDE 0298-4に準拠 |
温度範囲(固定) | -30...+80 °C |
温度範囲(可動) | -5...+80 °C |
曲げ半径(固定) | 10× 外径 |
曲げ半径(可動) | 15× 外径 |
曲げサイクルの回数 (ケーブルトラック) | max. 2 Mio. (25 °C) |
移動ストローク (ケーブルベヤ) | max. 5 m (horizontal) |
移動速度 (ケーブルベヤ) | max. 3.3 m/s |
加速度(ケーブルベヤ) | max. 5 m/s² |
外被色 | 黒 |
テクニカルデータ
動作電圧 | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
動作電圧(UL listedのみ) | max. 30 V AC/DC |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
動作電流 各コンタクト | max. 4 A |
材質グループ | IEC 60664-1, category I |
ポートのロック | M8 Snap In |
保護等級 | IP65 ネジ締込時 (EN 60529) |
材質 | PUR |
コルゲートチューブに適合(内径) | 6.5 mm |
取引条件
eClass | 27061801 |
---|---|
HSコード | 85444290 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | DE |


* UL/CSA認証のケーブル用