弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 male 0° shielded B-cod. with cable, Profibus
Product may differ from image

M12 male 0° shielded B-cod. with cable, Profibus

PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+dragchain 40m
Art.No.: 7000-14051-8414000
Weight: 2.832 kg
 製品比較

You might also like

PROFIBUS
オス ストレート
M12 ,2極
Bコード
シールド
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング 強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。 ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 14051
ケーブル
芯数/コア外径 1× 2× 0.25 mm²
絶縁体 PE (赤, 緑)
C-track properties 5 Mio.
材質(外被) PUR (UL/CSA)
外径 7.7 mm ±5%
曲げ半径(可動) 12× 外径
温度範囲(固定) -40...+80 °C
温度範囲(可動) -20...+60 °C
ケーブル識別 841
認可(ケーブル) UL (AWM-Style 20233), CE-conform
ケーブル重量[g/m] 70,40
材質(導線) 裸銅線
抵抗(導体) max. 72 Ω/km (20 °C)
単線径(導体) 0.13 mm
構成(導体) 19× 0.13 mm
断面(導体) 1× 2× 0.25 mm²
AWG AWG 24 に類似
材質(心線絶縁) ZE-PE
材質特性(心線絶縁) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
ショア硬さ(心線絶縁) 60 ±3 D
心線径、絶縁体を含む 2.55 mm ±5%
心線の色/ナンバリング 赤、緑
シールド yes
min. 85%
材質(外被) PUR
材質特性(シース) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー、マット、弱粘着性、容易に加工可能、耐摩耗性
Shore hardness (jacket) 87 ±3 A
外径 (シース) 7.7 mm ±5%
色 (シース)
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(VDE 0472 パート803 試験B)
公称電圧 300 V
試験電圧 1500 V AC
温度範囲(固定) -40...+80 °C
温度範囲(可動) -20...+60 °C
曲げ半径(固定) 7.5× 外径
曲げ半径(可動) 12× 外径
曲げサイクルの回数 (ケーブルトラック) max. 5 Mio. (25 °C)
移動ストローク (ケーブルベヤ) max. 5 m (horizontal)
移動速度 (ケーブルベヤ) max. 3 m/s
加速度(ケーブルベヤ) max. 5 m/s²
外被色
テクニカルデータ
動作電圧 max. 60 V AC/DC
動作電圧(UL listedのみ) max. 30 V AC/DC
定格サージ電圧 1.5 kV
動作電流 各コンタクト max. 4 A
材質グループ IEC 60664-1, category I
コーディング Bコード
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm
ケーブルグランド M12 (SW13)
保護等級 IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529)
ロッキング材 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ
材質 PUR
コルゲートチューブに適合(内径) なし
一般データ
規格 DIN EN 61076-2-101 (M12)
取り付け方法 差し込み, ねじ締め
汚染度 3
シース剥ぎ取り長さ 20 mm
温度範囲 -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
取引条件
EAN 4048879599573
eClass 27061801
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-13061_08-09.19_ce_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-14051-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-14051-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-14051_stp_x_a.zip
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用
PROFIBUS