弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 female 0° with cable DeviceNet
Product may differ from image

M12 female 0° with cable DeviceNet

PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 6m
Art.No.: 7000-13225-8030600
Weight: 0.401 kg
 製品比較

You might also like

DeviceNet, CANopen
メスストレート
M12, 5極
Aコード
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 13225
ケーブル
芯数/コア外径 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
絶縁体 PE (赤,黒), (青,白)
材質(外被) PUR (UL/CSA)
外径 6.9 mm ±5%
曲げ半径(可動) 10× 外径
温度範囲(固定) -40...+80 °C
温度範囲(可動) -30...+70 °C
ケーブル識別 803
認可(ケーブル) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
ケーブル重量[g/m] 63,12
材質(導線) 銅ワイヤ、亜鉛メッキ
抵抗(導体) 最大 78 Ω/km(データ対)、最大 54 Ω/km(電源対)、(20 ℃)
断面(導体) 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
AWG AWG 24 (0.25 mm²) に類似, AWG 22 (0.34 mm²) に類似
心線径、絶縁体を含む 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
心線の色/ナンバリング 白、青(データ対);黒、赤(電源対)
シールド yes
min. 65%
材質(外被) PUR
外径 (シース) 6.9 mm ±5%
色 (シース)
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性
耐熱性 難燃剤
公称電圧 300 V
温度範囲(固定) -40...+80 °C
温度範囲(可動) -30...+70 °C
曲げ半径(固定) 6× 外径
曲げ半径(可動) 10× 外径
移動ストローク (ケーブルベヤ) max. 5 m (horizontal)
移動速度 (ケーブルベヤ) max. 3 m/s
加速度(ケーブルベヤ) max. 5 m/s²
外被色
テクニカルデータ
動作電圧 max. 60 V AC/DC
動作電圧(UL listedのみ) max. 30 V AC/DC
定格サージ電圧 1.5 kV
動作電流 各コンタクト max. 4 A
材質グループ IEC 60664-1, category I
コーディング Aコード
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm
ケーブルグランド M12 (SW13)
保護等級 IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529)
ロッキング材 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ
材質 PUR
コルゲートチューブに適合(内径) なし
一般データ
規格 DIN EN 61076-2-101 (M12)
汚染度 3
シース剥ぎ取り長さ 20 mm
温度範囲 -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
材質(ガスケット) FKM
取引条件
EAN 4048879199605
eClass 27061801
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-13225-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-13225-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-13225-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-13225-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-13225_stp_x_a.zip
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用
DeviceNet
CANopen