You might also like
オス 90°
M12, 4極
シールド
Aコード
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
M12, 4極
シールド
Aコード
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form | 13141 |
---|
ケーブル
ケーブル番号 | 331 |
---|---|
芯数/コア外径 | 4× 0.34 mm² |
絶縁体 | PVC (茶, 白, 青, 黒) |
外被色 | 灰色 |
材質(外被) | PUR/PVC |
外径 | 5.9 mm ±5% |
曲げ半径(固定) | 10× 外径 |
曲げ半径(可動) | 15× 外径 |
温度範囲(固定) | -30...+80 °C |
温度範囲(可動) | -5...+70 °C |
シールド | yes |
色 (シース) | 灰色 |
認可(ケーブル) | CE conform |
テクニカルデータ
動作電圧 | max. 60 V AC/DC |
---|---|
動作電圧(UL listedのみ) | 30 V AC/DC |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
動作電流 各コンタクト | max. 4 A |
芯数 | 4 |
材質グループ | IEC 60664-1, category I |
コーディング | Aコード |
LEDディスプレイ | no |
ポートのロック | ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm |
ケーブルグランド | M12 (SW13) |
保護等級 | IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529) |
ロッキング材 | 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ |
材質 | PUR |
一般データ
規格 | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
取り付け方法 | 差し込み, ねじ締め |
材質(接点)) | 銅合金 |
材質(接点表面) | Au |
汚染度 | 3 |
シース剥ぎ取り長さ | 20 mm |
温度範囲 | -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による |
取引条件
EAN | 4048879200608 |
---|---|
eClass | 27279218 |
HSコード | 85444290 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | DE |

* UL/CSA認証のケーブル用