弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 MALE 90° / M8 FEMALE 0°
Product may differ from image

M12 MALE 90° / M8 FEMALE 0°

PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1m
Art.No.: 7000-40661-0200100
Alternative product:    7000-40661-2200100
Weight: 0.041 kg
 製品比較

You might also like

オス 90° – メス ストレート
M12 – M8, 3極
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 40661
一般データ
温度範囲 -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
ケーブル
芯数/コア外径 3× 0.25 mm²
絶縁体 PVC (茶, 青, 黒)
C-track properties 2 Mio.
材質(外被) PUR/PVC (UL/CSA)
外径 4.5 mm ±5%
温度範囲(固定) -30...+80 °C
温度範囲(可動) -5...+80 °C
曲げ半径(可動) 15× 外径
ケーブル識別 020
ケーブルタイプ 2 (PUR/PVC)
認可(ケーブル) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
ケーブル重量[g/m] 26,62
材質(導線) 裸銅線
抵抗(導体) max. 79 Ω/km (20 °C)
単線径(導体) 0.1 mm
構成(導体) 32× 0.1 mm (ワイヤクラス 6)
断面(導体) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 に類似
材質(心線絶縁) PVC
材質特性(心線絶縁) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
ショア硬さ(心線絶縁) 43 ±5 D
心線径、絶縁体を含む 1.25 mm ±5%
心線の色/ナンバリング 茶、黒、青
より線束 3心線のより線
シールド no
材質(外被) PUR
材質特性(シース) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー、マット、弱粘着性、用意に加工可能、耐摩耗性、耐加水分解性および耐微生物性
Shore hardness (jacket) 85 ±5 A
外径 (シース) 4.5 mm ±5%
色 (シース)
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性
公称電圧 UL 300 V AC
試験電圧 2000 V AC
負荷 DIN VDE 0298-4に準拠
温度範囲(固定) -30...+80 °C
温度範囲(可動) -5...+80 °C
曲げ半径(固定) 10× 外径
曲げ半径(可動) 15× 外径
曲げサイクルの回数 (ケーブルトラック) max. 2 Mio. (25 °C)
移動ストローク (ケーブルベヤ) max. 5 m (horizontal)
移動速度 (ケーブルベヤ) max. 3.3 m/s
加速度(ケーブルベヤ) max. 5 m/s²
外被色
テクニカルデータ
ポートのロック ネジ山 (M8/M12×1 mm) 推奨トルク 0.4/0.6 Nm, セルフロック
動作電圧 max. 250 V AC/DC
動作電流 各コンタクト max. 4 A
保護等級 IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529)
定格サージ電圧 1.5 kV
取引条件
EAN 4048879159050
eClass 27279218
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-40561_18-08.19_ce_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-40661-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-40661-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-40661_stp_x_a.zip
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用