弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 MALE 0° WIREABLE SCREW TERM.
Product may differ from image

M12 MALE 0° WIREABLE SCREW TERM.

5-pol. max.0,75mm² 6-8mm
Art.No.: 7000-12761-0000000
Weight: 0.024 kg
 製品比較

You might also like

オス ストレート
M12, 5極
ネジ端子
締め付け範囲 (ケーブル径): 6~8 mm
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング 強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
Form
Form 12761
テクニカルデータ
動作電圧 max. 60 V
定格サージ電圧 0.8 kV
動作電流 各コンタクト max. 4 A; max. 3 A (UL-Recognized)
材質グループ III
接続断面積 max. 0.75 mm²
締め付け範囲 (ケーブル径) 6...8 mm
過電圧カテゴリ II
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm
ケーブルグランド M12 (SW18)
保護等級 IP67 ネジ締込時(EN 60529)
一般データ
汚染度 3
寸法 H×W×D 60×20×20 mm
材質(ハウジング) PA
温度範囲 -40...+85 °C
取引条件
EAN 4048879201636
eClass 27279221
HSコード 85366990
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-12761-0000000_E224242_ECBT8_urc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-12761-0000000_E224242_ECBT2_ur_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-12761-0000000_ML242924_C6233-81_csau_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-12761-0000000_ML242924_C6233-01_csa_z_a.pdf
  • Download Drawing Files 7000-12761_stp_x_a.zip
  • Download Installation Instructions 7000-12761-0000000_ina_x_01.pdf
  • Download 中国RoHS情報 EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cURus