弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 FEMALE 0° SHIELDED
Product may differ from image

M12 FEMALE 0° SHIELDED

PUR 5X0.34 shielded GRAY, UL/CSA 15m
Art.No.: 7000-13221-9491500
Weight: 0.612 kg
 製品比較

You might also like

メスストレート
M12, 5極
シールド
ケーブルスリーブあり
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 13221
ケーブル
ケーブル番号 949
芯数/コア外径 5× 0.34 mm²
絶縁体 PP (茶, 白, 青, 黒, 灰)
C-track properties 2.5 Mio.
外被色 灰色
材質(外被) PUR (UL/CSA)
外径 6.5 mm ±5%
曲げ半径(固定) 5× 外径
曲げ半径(可動) 10× 外径
温度範囲(固定) -40...+80 °C
温度範囲(可動) -20...+80 °C
シールド yes
テクニカルデータ
動作電圧 max. 60 V AC/DC
動作電圧(UL listedのみ) max. 30 V AC/DC
定格サージ電圧 1.5 kV
動作電流 各コンタクト max. 4 A
材質グループ IEC 60664-1, category I
コーディング Aコード
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm
ケーブルグランド M12 (SW13)
保護等級 IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529)
ロッキング材 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ
材質 PUR
コルゲートチューブに適合(内径) なし
一般データ
規格 DIN EN 61076-2-101 (M12)
汚染度 3
シース剥ぎ取り長さ 20 mm
温度範囲 -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
取引条件
EAN 4048879348591
eClass 27279218
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-13221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-13221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-13221_stp_x_a.zip
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用