弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-3864-0888
Zoom
MODLINK MSDD CABLES  4000-68000-9030041
Product may differ from image

MODLINK MSDD CABLES

5m SUB-D25 male/female shielded

Art.No.: 4000-68000-9030041
Weight: 0.4 kg
生産現国:  CN

製品説明

SUB-D25 (female/male)
5.0 m

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27061801
ECLASS-11.1 27061801
ECLASS-12.0 27061801
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879037037
HSコード 85444290
Packaging unit 1

 
Data Regarding Article:
  • 製品PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)