弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC
Product may differ from image

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

Profibus DP, 8 dig. In + 8 dig. Out
Art.No.: 55346
Weight: 0.42 kg
 製品比較

You might also like

デジタル入力/出力
DI8 DO8 - 2 A
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, Bコード
7/8", 5極, 2× 最大9 A
M12, 5極, Aコード
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
ハウジングは樹脂ポッティング加工済み
入力
センサ電源 US 24 V DC (EN 61131-2), 最大 200 mA 各M12 メス (短絡および過負荷保護)
タイプ 3線式センサ,もしくはメカニカルスイッチ, PNP
PROFIBUS
アドレス設定 回転式スイッチ 3 ~ 99
接続
フィールドバス PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, Bコード
センサ+システム用給電/アクチュエータ用給電 7/8", 5極, 2× 最大9 A
I/Oポート M12, 5極, Aコード
一般データ
保護等級 IP67
取り付け方法 2穴 ネジ取り付け, MBV I/Oモジュール、MVK と互換
温度範囲 0 ~ +55 ℃ (保存温度: -25 ~ +70 ℃)
寸法 H×W×D 39×63×225 mm
出力
スイッチング 電流 各出力 最大 2 A (短絡および過負荷保護)
診断
通信状態 LED経由
LED経由診断 各モジュールとチャネル
BUS経由診断 各モジュールとチャネル
監視 - 電圧低下 yes
監視 - 無電圧 yes
短絡と過負荷 yes
取引条件
EAN 4048879051231
eClass 27242604
HSコード 85389099
Packaging unit 1
生産現国 CZ
Data cableShow all
Power cableShow all
Sensor-actuator cableShow all
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 55346_932-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Approvals and certificates 55346_080128-0-000_C3211-87_csau_z_c.pdf
  • Download Approvals and certificates 55346_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 55346_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 55346_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Configuration Files MURR3101.ZIP
  • Download Drawing Files 55345_p8_2_50.zip
  • Download Drawing Files 55346_p8_2_50.zip
  • Download Drawing Files 55071_stp_x_a.zip
  • Download Drawing Files 55071_dxf_x_a.zip
  • Download Installation Instructions 55345_ina_6_15.pdf
  • Download Manuals 55364_hdb_x_19.zip
cULus
cCSAus
PROFIBUS