You might also like
デジタル出力
DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D コード
7/8", 5極, 2× 最大9 A
M12, 5極, Aコード
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
ハウジングは樹脂ポッティング加工済み
DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D コード
7/8", 5極, 2× 最大9 A
M12, 5極, Aコード
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
ハウジングは樹脂ポッティング加工済み
出力
スイッチング 電流 各出力 | 最大 2 A (短絡および過負荷保護) |
---|
接続
フィールドバス | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D コード |
---|---|
センサ+システム用給電/アクチュエータ用給電 | 7/8", 5極, 2× 最大9 A |
I/Oポート | M12, 5極, Aコード |
一般データ
保護等級 | IP67 |
---|---|
取り付け方法 | 2穴 ネジ取り付け, MBV I/Oモジュール、MVK と互換 |
温度範囲 | -25~+55 ℃ (保存温度: -25~+70 ℃) |
寸法 H×W×D | 39×63×225 mm |
EtherNet/IP
アドレス設定 | DHCP, BOOTP, もしくは回転式スイッチでIPアドレス割当 |
---|
診断
通信状態 | LED経由 |
---|---|
LED経由診断 | 各モジュールとチャネル |
BUS経由診断 | 各モジュールとチャネル |
監視 - 電圧低下 | yes |
監視 - 無電圧 | yes |
短絡と過負荷 | yes |
取引条件
EAN | 4048879051934 |
---|---|
eClass | 27242604 |
HSコード | 85389099 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | DE |