You might also like
PROFIBUS
Bluetooth Master
1.5 Mbit/s
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
Bluetooth Master
1.5 Mbit/s
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
General data
Standards | approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY |
---|---|
Housing | プラスチック 黒 |
Protection | IP54 |
Dimensions H×W×D | 230×101×30 mm |
Connection | ネジ端子 最大2.5 mm² (AWG 14) |
Mounting method | DINレール取り付け可能 TH35 (EN 60715) |
Temperature range | -20~+60 ℃ (保存温度 -40~+75 ℃) |
Technical Data
Operating voltage | 9...33 V DC |
---|---|
Frequency | 2.4 GHz Bluetooth |
Current consumption | 200 mA (24 V DC) |
Transfer rate | 1.5 Mbit/s |
Connections
Fieldbus | SUB-D 9極 |
---|
取引条件
EAN | 4048879364966 |
---|---|
HSコード | 85176200 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | DE |