You might also like
デジタル出力
DO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D コード
7/8", 5極, 最大9 A 逆接続保護
M12, 5極, Aコード
FSU (Fast-Start-Up)
ガルバニック絶縁
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
ハウジングは樹脂ポッティング加工済み
DO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D コード
7/8", 5極, 最大9 A 逆接続保護
M12, 5極, Aコード
FSU (Fast-Start-Up)
ガルバニック絶縁
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
ハウジングは樹脂ポッティング加工済み
出力
アクチュエータ 電源 UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
スイッチング 電流 各出力 | 最大 2 A (短絡および過負荷保護) |
接続
フィールドバス | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D コード |
---|---|
センサ+システム用給電/アクチュエータ用給電 | 7/8", 5極, 最大9 A 逆接続保護 |
I/Oポート | M12, 5極, Aコード |
一般データ
保護等級 | IP67 |
---|---|
取り付け方法 | 2-穴 ネジ 取り付け |
温度範囲 | -25~+55 ℃ (保存温度: -25~+70 ℃) |
寸法 H×W×D | 39×63×225 mm |
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) | max. 500 ms |
---|---|
Shared Device/Input | yes, for 2 controls |
PROFINET Netload Class | III |
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
MRP | yes |
アドレス設定 | DCP |
パラメータ設定
PIN 4 | Output |
---|---|
PIN 2 | Output |
診断
通信状態 | LED経由 |
---|---|
LED経由診断 | 各モジュールとチャネル |
BUS経由診断 | 各モジュールとチャネル |
監視 - 電圧低下 | yes |
監視 - 無電圧 | yes |
短絡と過負荷 | yes |
アクチュエータ 警告 | LEDとBUS経由の各チャンネル |
断線 | 各メス |
取引条件
EAN | 4048879829373 |
---|---|
HSコード | 85389099 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | DE |