弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MVK+MPNIO DI8 DO8 POF IRT
Product may differ from image

MVK+MPNIO DI8 DO8 POF IRT

Push Pull galvanic separation
Art.No.: 55255
Weight: 0.977 kg
 製品比較

You might also like

デジタル入力/出力
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
電源プラグ, プッシュプル, 最大12 A
M12, 5極, Aコード
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。 ハウジングは樹脂ポッティング加工済み
入力
センサ電源 US 24 V DC (EN 61131-2), 最大 200 mA 各M12 メス (短絡および過負荷保護)
タイプ 3線式センサ,もしくはメカニカルスイッチ, PNP
接続
フィールドバス Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× SCRJ45 POF Push Pull
センサ+システム用給電/アクチュエータ用給電 電源プラグ, プッシュプル, 最大12 A
I/Oポート M12, 5極, Aコード
一般データ
保護等級 IP67
取り付け方法 2-穴 ネジ 取り付け
温度範囲 0 ~ +55 ℃ (保存温度: -20 ~ +70 ℃)
寸法 H×W×D 56.2×63×225 mm
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
Shared Device/Input yes, for 2 controls
PROFINET Netload Class III
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
MRP yes
アドレス設定 DCP
出力
アクチュエータ 電源 UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
スイッチング 電流 各出力 最大 2 A (短絡および過負荷保護)
電灯負荷 10 W
パラメータ設定
PIN 4 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
診断
通信状態 LED経由
LED経由診断 各モジュールとチャネル
BUS経由診断 各モジュールとチャネル
監視 - 電圧低下 yes
監視 - 無電圧 yes
短絡と過負荷 yes
アクチュエータ 警告 LEDとBUS経由の各チャンネル
断線 各メス
その他 POF - 減衰/長さ測定
取引条件
EAN 4048879553179
eClass 27242604
HSコード 85389099
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 55255_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 55255_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 55255_895-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 55255_Z11028-Jun21-V2.2_pn_z_d.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Configuration Files 55264_MVK-M_kfg_42.zip
  • Download Drawing Files 55255_p8_2_50.zip
  • Download Drawing Files 55256_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files 55256_stp_x_a.zip
  • Download Installation Instructions 55255_ina_6_17.pdf
  • Download Manuals 55374_hdb_x_28.zip
  • Download Software and driver 10500955_AutoUpdateX_x_23.zip
cULus
PROFINET