You might also like
セーフ入力/出力 cat. 4/PLe (EN ISO 13849-1)まで、SIL 3 (IEC 61508)まで、SILCL 3 (IEC 62061)まで
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; プッシュプル RJ45データコネクタ
電源プラグ, プッシュプル, 最大16 A
M12, 5極, Aコード
ガルバニック絶縁
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
ハウジングは樹脂ポッティング加工済み
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; プッシュプル RJ45データコネクタ
電源プラグ, プッシュプル, 最大16 A
M12, 5極, Aコード
ガルバニック絶縁
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
ハウジングは樹脂ポッティング加工済み
入力
センサ電源 US | 24 V DC (EN 61131-2), 最大 700 mA 各M12 メス (短絡および過負荷保護) |
---|---|
タイプ | 3線式センサ,もしくはメカニカルスイッチ, PNP, IO-Linkデバイス |
安全指標
PFH | IEC 62061: 4.8E-9 1/h; IEC 61508: 7.8E-10 1/h |
---|---|
SIL CL | up to 3 |
耐用期間 | 20年 |
接続
フィールドバス | Ethernet 10/100 Mbit/s; プッシュプル RJ45データコネクタ |
---|---|
センサ+システム用給電/アクチュエータ用給電 | 電源プラグ, プッシュプル, 最大16 A |
I/Oポート | M12, 5極, Aコード |
IO-Link
IO-Link | 2× Master |
---|---|
動作モード | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
転送パラメータ | 32バイト(IO-Linkポート経由) |
Port Class | 1× Class A; 1× Class B (電気的に絶縁) |
Specification | IO-Link Master V1.12 |
一般データ
保護等級 | IP67 |
---|---|
取り付け方法 | 2-穴 ネジ 取り付け |
温度範囲 | -20~+60 ℃ (保存温度 -40~+85 ℃) |
寸法 H×W×D | 51.2×63×225 mm |
PROFINET
アドレス設定 | DCP |
---|---|
Shared Device/Input | yes, for 2 controls |
PROFINET Netload Class | III |
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
MRP | yes |
セーフティ入力
センサ電源 US | 6 FDI X0, X1, X2 (max. 700 mA pro port) |
---|---|
タイプ | 電子センサ、または機械的スイッチ用 |
出力
アクチュエータ 電源 UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 8 A |
---|---|
スイッチング 電流 各出力 | 最大 2 A (短絡および過負荷保護) |
安全出力
セーフ出力によるスイッチング電流 | 2 FDO X3 (許容電流: 最大 2 A ); 1 FDO X7 (最大 2 A) |
---|
パラメータ設定
PIN 4 | Input/Output (port X4, X5); Input (port X6, X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X4, X5); Input (port X6) |
診断
通信状態 | LED経由 |
---|---|
LED経由診断 | 各モジュールとチャネル |
BUS経由診断 | 各モジュールとチャネル |
監視 - 電圧低下 | yes |
監視 - 無電圧 | yes |
短絡と過負荷 | yes |
アクチュエータ 警告 | LEDとBUS経由の各チャンネル |
クロスリンク検出 | センサ/アクチュエータ |
断線検出 | yes |
取引条件
EAN | 4048879714983 |
---|---|
HSコード | 85389099 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | DE |