You might also like
MASI67コンバータ
2× プロファイルケーブル ~ M12 (オス)
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
2× プロファイルケーブル ~ M12 (オス)
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
General data
Test isolation voltage | ASインターフェース/パワー 200 V, (EN 60664-1) |
---|---|
Protection | IP67 |
Mounting method | DINレール取り付け可能 (EN 60715),もしくはネジ取り付け |
Temperature range | -20~+60 ℃ (保存温度 -40~+80 ℃) |
Dimensions H×W×D | 90×74×39 mm |
Technical Data
Operating voltage | max. 36 V DC |
---|---|
Total current | max. 4 A |
Contact Layout
PIN 1 | ASインターフェース + (茶) |
---|---|
PIN 2 | 0 V (青) |
PIN 3 | ASインターフェース - (青) |
PIN 4 | +24 V (茶) |
PIN 5 | n.c. |
取引条件
EAN | 4048879052139 |
---|---|
eClass | 27400209 |
HSコード | 85369010 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | DE |