You might also like
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
6ポート, 5極
PUR/PVC
10.0 m
電圧分離
デジタルPNPシグナル 24 V DC用LED付き
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
6ポート, 5極
PUR/PVC
10.0 m
電圧分離
デジタルPNPシグナル 24 V DC用LED付き
General data
Temperature range | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 125×50.2×17 mm |
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±25% |
---|---|
Housing | プラスチック, 難燃材 |
Protection | IP65 および IP67 ネジ締込時 (EN 60529) |
Material | PBT |
Signal per port | 2 |
Operating current per contact | max. 4 A |
Total current | max. 2× 8 A |
Locking of ports | ネジ山 (M12×1 mm) |
Cables
Cable number | 392 |
---|---|
No./diameter of wires | 12× 0.34 + 3× 0.75 mm² |
Construction (core) | PVC |
Wire isolation | PVC (黄茶, 赤, 灰桃, 白, 赤青, 緑, 白緑, 黄, 茶緑, 灰, 白黄, 桃, 茶, 茶, 青, 青, 緑黄) |
C-track properties | 1.5 Mio. |
Jacket Color | 灰色 |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Outer Ø | 10.0 mm ±5% |
Bend radius (fixed) | 7.5× 外径 |
Bend radius (moving) | 12× 外径 |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+60 °C |
Contact Layout
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (アース) |
LED (緑): 電源 / LED (黄色): (S1/S2) |
取引条件
EAN | 4048879064255 |
---|---|
eClass | 27279219 |
HSコード | 85444290 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |