弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
CAP FOR D-BOX M12 8-WAY 5-POLE
Product may differ from image

CAP FOR D-BOX M12 8-WAY 5-POLE

Pot.-sep. 20m PUR/PVC, 16x0,34+5X0.75
Art.No.: 8000-88659-4042000
Weight: 5.735 kg
 製品比較

You might also like

8ポート 省配線ボックス用, 5極
電圧分離
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
Technical Data
Housing プラスチック, 難燃材
Total current max. 8 A
General data
Temperature range -20~+80 ℃, ケーブル品質による
Cables
Cable number 404
No./diameter of wires 16× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Wire isolation PVC
C-track properties 1.5 Mio.
Jacket Color 灰色
Material (jacket) PUR/PVC
Material (wire) 裸銅線
Resistor (core) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Outer Ø 12.5 mm ±5%
Bend radius (fixed) 10× 外径
Bend radius (moving) 12× 外径
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -30...+80 °C
取引条件
EAN 4048879053600
eClass 27143423
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 8000-84459-3330300_dxf_x_a.zip