弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
GROUNDING STRIP MIN. 2.5MM² 100MM FOR M3
Product may differ from image

GROUNDING STRIP MIN. 2.5MM² 100MM FOR M3

Tinned copper
Art.No.: 4000-71001-0410003
Weight: 0.005 kg
 製品比較

You might also like

アース用ストラップ 4 mm²
100 mm (M3用)
max. 30 A
MVP12 金属省配線ボックス用, Cube67 バスノード
Mネジボルト用穴
General data
Dimensions H×W×D 100×8 mm
取引条件
EAN 4048879031509
eClass 27149205
HSコード 74130000
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article: