弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE
Product may differ from image

MVP12, 6XM12, 5POLE, PLUGGABLE CABLE

3.0m PUR/PVC 12x0,34+5x0,75
Art.No.: 27075
Weight: 0.873 kg
 製品比較

You might also like

6ポート, 5極
PUR/PVC
3.0 m
電圧分離
デジタルPNPシグナル 24 V DC用LED付き
ケーブル長はご要望に応じます。 耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング 強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
コンタクトレイアウト
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (アース)
LEDディスプレイ LED (緑): 電源 / LED (黄色): (S1/S2)
ケーブル
ケーブル番号 392
芯数/コア外径 12× 0.34 + 3× 0.75 mm²
構成(導体) PVC
絶縁体 PVC (黄茶, 赤, 灰桃, 白, 赤青, 緑, 白緑, 黄, 茶緑, 灰, 白黄, 桃, 茶, 茶, 青, 青, 緑黄)
C-track properties 1.5 Mio.
外被色 灰色
材質(外被) PUR/PVC
外径 10.0 mm ±5%
曲げ半径(固定) 7.5× 外径
曲げ半径(可動) 12× 外径
温度範囲(固定) -30...+80 °C
温度範囲(可動) -5...+60 °C
テクニカルデータ
動作電圧 24 V DC ±25%
ハウジング プラスチック, 難燃材
保護等級 IP65 および IP67 ネジ締込時 (EN 60529)
材質 PBT
動作電流 各コンタクト max. 4 A
シグナル 各ポート毎 2
許容電流 max. 2× 8 A
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm)
一般データ
温度範囲 -20...+80 °C
寸法 H×W×D 125×50.2×17 mm
取引条件
EAN 4048879064279
eClass 27279219
HSコード 85369010
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 27075_11-06.17_ce_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 27075_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 27075_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 27774_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files 27774_stp_x_a.zip
cURus
cULus