弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC
Product may differ from image

IMPACT67 COMPACT MODULE, PLASTIC

DeviceNet, 8 dig. Out
Art.No.: 55073
Alternative product:    55072
Weight: 0.42 kg
 製品比較

You might also like

デジタル出力
DO8 - 2 A
DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, Aコード
7/8", 5極, 2× 最大9 A
M12, 5極, Aコード
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
ハウジングは樹脂ポッティング加工済み
出力
スイッチング 電流 各出力 最大 2 A (短絡および過負荷保護)
接続
フィールドバス DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, Aコード
センサ+システム用給電/アクチュエータ用給電 7/8", 5極, 2× 最大9 A
I/Oポート M12, 5極, Aコード
一般データ
保護等級 IP67
取り付け方法 2穴 ネジ取り付け, MBV I/Oモジュール、MVK と互換
温度範囲 -25~+70 ℃ (保存温度: -25~+70 ℃)
寸法 H×W×D 39×63×225 mm
DeviceNet
アドレス設定 回転式スイッチ 0 ~ 63
診断
通信状態 LED経由
LED経由診断 各モジュールとチャネル
BUS経由診断 各モジュールとチャネル
監視 - 電圧低下 yes
監視 - 無電圧 yes
短絡と過負荷 yes
取引条件
EAN 4048879052054
eClass 27242604
HSコード 85389099
Packaging unit 1
生産現国 DE
Data cableShow all
Power cableShow all
Sensor-actuator cableShow all
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 55073_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 55073_872-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 55073_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 55073_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 55073_10779-DOC-090109-odva_dn_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 55073_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Configuration Files eds_impact67_Devicenet.zip
  • Download Drawing Files 55073_p8_2_50.zip
  • Download Drawing Files 55071_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files 55071_p8_2_50.zip
  • Download Drawing Files 55071_stp_x_a.zip
  • Download Installation Instructions 55071_ina_6_15.pdf
  • Download Manuals 55367_hdb_x_15.zip
cULus
cCSAus