弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
CUBE67 I/O COMPACT MODULE, 8 multifunction channels
Product may differ from image

CUBE67 I/O COMPACT MODULE, 8 multifunction channels

Cube67 DIO8 C 4xM8 4-pole
Art.No.: 56627
Weight: 0.095 kg
 製品比較

You might also like

コンパクトモジュール
DIO8 - 0.5 A (C) - 4× M8
4極
短絡および過負荷保護
デジタル入力/出力(多機能)
接続ケーブルは、オンラインショップの「接続技術」の項目にあります。
ハウジングは樹脂ポッティング加工済み
入力
センサ電源 US 24 V DC (EN 61131-2), 最大 200 mA 各M8 メス (短絡および過負荷保護)
タイプ 3線式センサ,もしくはメカニカルスイッチ, PNP
入力フィルター 1 ms
内部コミュニケーション
消費電流 max. 30 mA
LEDディスプレイ US:センサ+システム用給電 (緑:OK); UA: アクチュエータ用給電 (緑:OK)
接続
フィールドバス 内部システム接続経由
センサ+システム用給電/アクチュエータ用給電 内部システム接続経由 (max. 2× 4 A)
I/Oポート M8 (メス) 4極, Aコード
一般データ
保護等級 IP67
取り付け方法 2-穴 ネジ 取り付け
温度範囲 0 ~ +55 ℃ (保存温度: -20 ~ +75 ℃)
寸法 H×W×D 85×30×34.5 mm
出力
アクチュエータ 電源 UA 24 V DC (EN 61131-2 ), システム接続経由 (合計 最大4 A)
スイッチング 電流 各出力 最大 0.5 A (短絡および過負荷保護)
電灯負荷 10 W
パラメータ設定
PIN 4 Input/Output
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
診断
通信状態 LED経由
LED経由診断 各モジュールとチャネル
BUS経由診断 各モジュールとチャネル
監視 - 電圧低下 yes
監視 - 無電圧 yes
短絡と過負荷 yes
アクチュエータ 警告 LEDとBUS経由の各チャンネル
取引条件
EAN 4048879579636
eClass 27242604
HSコード 85389099
Packaging unit 1
生産現国 DE
System cableShow all
Sensor-actuator cableShow all
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 56627_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 56627_05-10.16_ce_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 56627_DK-61527-UL_cb_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 56627_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 56627_dxf_x_a.zip
  • Download Drawing Files 56627_p8_2_50.zip
  • Download Drawing Files 56627_stp_x_b.zip
  • Download Installation Instructions 56625_ina_x_11.zip
  • Download Manuals 56971_hdb_x_35.zip
  • Download Manuals 56975_hdb_x_10.zip
  • Download Manuals 56970_hdb_x_25.zip
cULus