弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
CABLECLIP FOR CORRUGATED TUBE (SIZE 13MM)
Product may differ from image

CABLECLIP FOR CORRUGATED TUBE (SIZE 13MM)

Art.No.: 7000-99081-0000000
Weight: 0.009 kg
 製品比較

You might also like

チューブアダプタ

コルゲートチューブ用スナップイン (サイズ13 mm)
ケーブル径 (4~7 mm)
一般データ
温度範囲 -25...+85 °C
取引条件
EAN 4048879114127
eClass 27142890
HSコード 39269097
Packaging unit 10
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article: