弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M8 female 0° with cable
Product may differ from image

M8 female 0° with cable

PUR 3x0.34 bk UL/CSA 12m
Art.No.: 7999-08041-6231200
Weight: 0.399 kg
 製品比較

You might also like

メスストレート
M8 ,3極
ケーブルスリーブあり
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 08041
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
Locking of ports ネジ山 (M8×1 mm) 推奨トルク 0.4 Nm, セルフロック
Compression gland M8 (SW9)
Protection IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529)
Locking material 亜鉛ダイカスト、ニッケルメッキ
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 6.5 mm
General data
Standards DIN EN 61076-2-104 (M8)
Pollution Degree 3
Temperature range -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
Cables
No./diameter of wires 3× 0.34 mm²
Wire isolation PVC (茶, 青, 黒)
C-track properties 2 Mio.
Material (jacket) PUR/PVC (UL/CSA)
Outer Ø 4.9 mm ±5%
Bend radius (moving) 15× 外径
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 623
Cable Type 2 (PUR/PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Cable weight [g/m] 35,97
Material (wire) 裸銅線
Resistor (core) max. 57 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 42× 0.1 mm (ワイヤクラス 6)
Diameter (core) 3× 0.34 mm²
AWG AWG 22 に類似
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
Shore hardness (wire isolation) 43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires 黒 RAL 9005に類似
Stranding combination 3心線のより線
Shield no
Material (jacket) PUR/PVC
Material property (jacket) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー、マット、弱粘着性、用意に加工可能、耐摩耗性、耐加水分解性および耐微生物性
Shore hardness (jacket) 80±5 A (PVCアンダーシース)、85±5 A (PURシース)
Outer-Ø (jacket) 4.9 mm ±5%
Color (jacket)
chemical resistance 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性
Nominal voltage UL 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4に準拠
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 10× 外径
Bend radius (moving) 15× 外径
No. of bending cycles (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Jacket Color
取引条件
EAN 4048879559713
eClass 27279218
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-08041_stp_x_a.zip
cCSAus