弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M8 FEMALE 0°
Product may differ from image

M8 FEMALE 0°

PUR 4X0.34 yellow 1,5m
Art.No.: 7999-08061-0540150
Weight: 0.06 kg
 製品比較

You might also like

メスストレート
M8 ,4極
型番: 7005 - M8 Lite - (プラスチック 六角ネジ) ご要望に応じて
ケーブルスリーブあり
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 08061
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
No. of poles 4
LED display no
Locking of ports ネジ山 (M8×1 mm) 推奨トルク 0.4 Nm, セルフロック
Compression gland M8 (SW9)
Protection IP67 ネジ締込時(EN 60529)
Locking material 亜鉛ダイカスト、ニッケルメッキ
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 6.5 mm
General data
Standards DIN EN 61076-2-104 (M8)
Mounting method 差し込み, ねじ締め
Material (contact) 銅合金
Material (contact surface) Au
Material (gasket) FKM
Pollution Degree 3
Stripping length (jacket) 20 mm
Temperature range -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
Cables
No./diameter of wires 4× 0.34 mm²
Wire isolation PP (茶, 白, 青, 黒)
C-track properties 10 Mio.
Material (jacket) PUR (UL/CSA), welding spark
Outer Ø 4.7 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× 外径
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -25...+80 °C
Cable identification 054
Cable Type 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m] 36,30
Material (wire) 裸銅線
Resistor (core) max. 60 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 42× 0.1 mm (ワイヤクラス 6)
Diameter (core) 4× 0.34 mm²
AWG AWG 22 に類似
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
Shore hardness (wire isolation) 74 ±3 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires 茶、黒、青、白
Stranding combination 4心線のより線
Shield no
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー、マット、弱粘着性、機械で良好に加工可能、耐摩耗性、耐加水分解性、耐微生物性および耐火花
Shore hardness (jacket) 58 ±3 D
Outer-Ø (jacket) 4.7 mm ±5%
Color (jacket)
chemical resistance 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(EN 60811-404)
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2500 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4に準拠
Temperature range (fixed) -40~+80 ℃、(+90 ℃ 最大10 000 稼働時間まで)
Temperature range (mobile) -25~+80 ℃、(+90 ℃ 最大 10 000 稼働時間まで)
Bend radius (fixed) 5× 外径
Bend radius (moving) 10× 外径
No. of bending cycles (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Torsion stress ±360°/m
No. of torsion cycles max. 1 Mio. (25 °C)
Torsion speed 毎分35サイクル
Jacket Color
取引条件
EAN 4048879428705
eClass 27279218
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-08061_stp_x_a.zip
cCSAus
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用