You might also like
メスストレート
M12, 5極
シールド
ケーブルスリーブあり
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
M12, 5極
シールド
ケーブルスリーブあり
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form | 13221 |
---|
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Pollution Degree | 3 |
Stripping length (jacket) | 20 mm |
Temperature range | -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による |
Technical Data
Operating voltage | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | Aコード |
Locking of ports | ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm |
Compression gland | M12 (SW13) |
Protection | IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529) |
Locking material | 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ |
Material | PUR |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | なし |
Cables
Cable number | 351 |
---|---|
No./diameter of wires | 5× 0.34 mm² |
Wire isolation | PP (茶, 白, 青, 黒, 緑黄) |
Jacket Color | 灰色 |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA) |
Outer Ø | 6.9 mm ±5% |
Bend radius (fixed) | 10× 外径 |
Bend radius (moving) | 15× 外径 |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -20...+80 °C |
Shield | yes |
Color (jacket) | 灰色 |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform |
Diameter (core) | 5× 0.34 mm² |
取引条件
EAN | 4048879199711 |
---|---|
eClass | 27279218 |
HSコード | 85444290 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | CZ |

* UL/CSA認証のケーブル用