弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 male 90° / M8 female 0°
Product may differ from image

M12 male 90° / M8 female 0°

PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag chain 2m
Art.No.: 7000-40661-0500200
Alternative product:    7000-40661-6500200
Weight: 0.065 kg
 製品比較

You might also like

オス 90° – メス ストレート
M12 – M8, 3極
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 40661
General data
Temperature range -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
Technical Data
Locking of ports ネジ山 (M8/M12×1 mm) 推奨トルク 0.4/0.6 Nm, セルフロック
Operating voltage max. 250 V AC/DC
Operating current per contact max. 4 A
Protection IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529)
Rated surge voltage 1.5 kV
Cables
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
Wire isolation PP (茶, 青, 黒)
C-track properties 10 Mio.
Material (jacket) PUR (UL/CSA), welding spark
Outer Ø 4.3 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× 外径
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -25...+80 °C
Cable identification 050
Cable Type 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m] 26,40
Material (wire) 裸銅線
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 32× 0.1 mm (ワイヤクラス 6)
Diameter (core) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 に類似
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
Shore hardness (wire isolation) 74 ±3 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires 茶、黒、青
Stranding combination 3心線のより線
Shield no
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー、マット、弱粘着性、機械で良好に加工可能、耐摩耗性、耐加水分解性、耐微生物性および耐火花
Shore hardness (jacket) 58 ±3 D
Outer-Ø (jacket) 4.3 mm ±5%
Color (jacket)
chemical resistance 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(EN 60811-404)
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2500 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4に準拠
Temperature range (fixed) -40~+80 ℃、(+90 ℃ 最大10 000 稼働時間まで)
Temperature range (mobile) -25~+80 ℃、(+90 ℃ 最大 10 000 稼働時間まで)
Bend radius (fixed) 5× 外径
Bend radius (moving) 10× 外径
No. of bending cycles (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Torsion stress ±360°/m
No. of torsion cycles max. 1 Mio. (25 °C)
Torsion speed 毎分35サイクル
Jacket Color
取引条件
EAN 4048879417662
eClass 27279218
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-40661-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-40561_18-08.19_ce_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-40661-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-40661_stp_x_a.zip
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用