弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 MALE 90° SHIELDED
Product may differ from image

M12 MALE 90° SHIELDED

PUR 5X0.34 shielded GRAY, 2m
Art.No.: 7000-13161-3490200
Weight: 0.138 kg
 製品比較

You might also like

オス 90°
M12, 5極
シールド
Aコード
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 13161
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Material (contact) 銅合金
Material (contact surface) Au
Pollution Degree 3
Temperature range -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Operating current per contact max. 4 A
Rated surge voltage 1.5 kV
Material group IEC 60664-1, category I
Coding Aコード
Locking of ports ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529)
Locking material 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ
Material PUR
Cables
Cable number 349
No./diameter of wires 5× 0.34 mm²
Wire isolation PVC (茶, 白, 青, 黒, 緑黄)
C-track properties 0.1 Mio.
Jacket Color 灰色
Material (jacket) PUR/PVC
Outer Ø 5.9 mm ±5%
Bend radius (fixed) 10× 外径
Bend radius (moving) 15× 外径
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Shield yes
Color (jacket) 灰色
Approval (cable) CE conform
取引条件
EAN 4048879200486
eClass 27279218
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-13161-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-13161-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-13161_stp_x_a.zip
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用