You might also like
メスストレート
M12 ,3極
型番: 7005 - M12 Lite - (プラスチック 六角ネジ) ご要望に応じて
ケーブルスリーブあり
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング 強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。 ケーブル長はご要望に応じます。
M12 ,3極
型番: 7005 - M12 Lite - (プラスチック 六角ネジ) ご要望に応じて
ケーブルスリーブあり
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング 強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。 ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form | 12181 |
---|
ケーブル
芯数/コア外径 | 3× 0.34 mm² |
---|---|
C-track properties | 10 Mio. |
絶縁体 | PP (茶, 青, 黒) |
材質(外被) | PUR (UL/CSA) |
外径 | 4.1 mm ±5% |
曲げ半径(可動) | 10× 外径 |
温度範囲(固定) | -40...+80 °C |
温度範囲(可動) | -25...+80 °C |
ケーブル識別 | 233 |
ケーブルタイプ | 3 (PUR) |
認可(ケーブル) | cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
ケーブル重量[g/m] | 29,70 |
材質(導線) | 裸銅線 |
抵抗(導体) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
単線径(導体) | 0.1 mm |
構成(導体) | 42× 0.1 mm (ワイヤクラス 6) |
断面(導体) | 3× 0.34 mm² |
AWG | AWG 22 に類似 |
材質(心線絶縁) | PP |
材質特性(心線絶縁) | CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー |
ショア硬さ(心線絶縁) | 70 ±5 D |
心線径、絶縁体を含む | 1.25 mm ±5% |
心線の色/ナンバリング | 茶、黒、青 |
より線束 | 3心線のより線 |
シールド | no |
材質(外被) | PUR |
材質特性(シース) | CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー、マット、弱粘着性、用意に加工可能、耐摩耗性、耐加水分解性および耐微生物性 |
Shore hardness (jacket) | 90 ±5 A |
外径 (シース) | 4.1 mm ±5% |
色 (シース) | 灰色 |
耐薬品性 | 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(EN 60811-404) |
公称電圧 | 300 V AC |
試験電圧 | 2500 V AC |
負荷 | DIN VDE 0298-4に準拠 |
温度範囲(固定) | -40~+80 ℃、(+90 ℃ 最大10 000 稼働時間まで) |
温度範囲(可動) | -25~+80 ℃、(+90 ℃ 最大 10 000 稼働時間まで) |
曲げ半径(固定) | 5× 外径 |
曲げ半径(可動) | 10× 外径 |
曲げサイクルの回数 (ケーブルトラック) | max. 10 Mio. (25 °C) |
移動速度 (ケーブルベヤ) | max. 3 m/s |
加速度(ケーブルベヤ) | max. 10 m/s² |
ねじれストレス | ±180°/m |
ねじれサイクルの回数 | max. 2 Mio. (25 °C) |
ねじれ速度 | 毎分35サイクル |
外被色 | 灰色 |
テクニカルデータ
動作電圧 | max. 250 V AC/DC |
---|---|
動作電圧(UL listedのみ) | max. 30 V AC/DC |
動作電流 各コンタクト | max. 4 A |
定格サージ電圧 | 2.5 kV |
材質グループ | IEC 60664-1, category I |
芯数 | 3 |
コーディング | Aコード |
ポートのロック | ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm |
ケーブルグランド | M12 (SW13) |
保護等級 | IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529) |
ロッキング材 | 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ |
材質 | PUR |
コルゲートチューブに適合(内径) | 10 mm |
一般データ
規格 | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
汚染度 | 3 |
取り付け方法 | 差し込み, ねじ締め |
シース剥ぎ取り長さ | 20 mm |
温度範囲 | -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による |
取引条件
EAN | 4048879213912 |
---|---|
eClass | 27279218 |
HSコード | 85444290 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | DE |

* UL/CSA認証のケーブル用