弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 female 0° shielded B-cod. with cable, Profibus
Product may differ from image

M12 female 0° shielded B-cod. with cable, Profibus

PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+dragchain 0.3m
Art.No.: 7000-14061-8400030
Weight: 0.043 kg
 製品比較

You might also like

PROFIBUS
メスストレート
M12 ,2極
Bコード
シールド
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング 強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。 ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 14061
ケーブル
芯数/コア外径 1× 2× 0.25 mm²
絶縁体 PE (赤, 緑)
C-track properties 10 Mio.
外被色
材質(外被) PUR (UL/CSA)
外径 7.8 mm ±5%
曲げ半径(可動) 12× 外径
温度範囲(固定) -40...+80 °C
温度範囲(可動) -20...+60 °C
ケーブル識別 840
認可(ケーブル) UL (AWM-Style 20236/1589), CSA; CE
ケーブル重量[g/m] 82,50
材質(導線) 裸銅線
抵抗(導体) max. 78 Ω/km (20 °C)
単線径(導体) 0.127 mm
構成(導体) 19× 0.127 mm
断面(導体) 1× 2× 0.25 mm²
AWG AWG 24 に類似
材質(心線絶縁) PE
心線径、絶縁体を含む 2.55 mm ±5%
心線の色/ナンバリング 赤、緑
より線束 2心線のより線
シールド yes
min. 70%
材質(外被) PUR
外径 (シース) 7.8 mm ±5%
色 (シース)
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性
耐熱性 難燃剤
公称電圧 250 V
温度範囲(固定) -40...+80 °C
温度範囲(可動) -20...+60 °C
曲げ半径(固定) 10× 外径
曲げ半径(可動) 12× 外径
曲げサイクルの回数 (ケーブルトラック) max. 10 Mio. (25 °C)
移動ストローク (ケーブルベヤ) max. 5 m (horizontal)
移動速度 (ケーブルベヤ) max. 3 m/s
加速度(ケーブルベヤ) max. 5 m/s²
テクニカルデータ
動作電圧 max. 60 V AC/DC
動作電圧(UL listedのみ) max. 30 V AC/DC
定格サージ電圧 1.5 kV
動作電流 各コンタクト max. 4 A
材質グループ IEC 60664-1, category I
コーディング Bコード
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
シース剥ぎ取り長さ 20 mm
温度範囲 -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
取引条件
EAN 4048879198264
eClass 27061801
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-14061-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-13061_08-09.19_ce_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-14061-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-14061_stp_x_a.zip
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用
PROFIBUS