弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M8 male 90° / M8 female 90° snap-in LED
Product may differ from image

M8 male 90° / M8 female 90° snap-in LED

PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.3m
Art.No.: 7000-88221-2100030
Weight: 0.017 kg
 製品比較

You might also like

オス 90° – メス 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3極
2× LED (PNP), (NPN) ご要望に応じて対応可能
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
Form
Form 88221
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±25%
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V DC
Rated surge voltage 0.8 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
LED display 黄/緑
Locking of ports M8 Snap In
Protection IP65 ネジ締込時 (EN 60529)
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 6.5 mm
General data
Standards DIN EN 61076-2-104 (M8)
Pollution Degree 3
Temperature range -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
Cables
Cable identification 210
Cable Type 1 (PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Cable weight [g/m] 29,37
Material (wire) 裸銅線
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 14× 0.15 mm (ワイヤクラス 5)
Diameter (core) 3× 0.25 mm²
AWG AWG 24 に類似
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
Shore hardness (wire isolation) 45 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires 茶、黒、青
Stranding combination 3心線のより線
Shield no
Material (jacket) PVC
Material property (jacket) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
Shore hardness (jacket) 85 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 4.5 mm ±5%
Color (jacket) 灰色
chemical resistance 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性
Nominal voltage UL 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity DIN VDE 0298-4に準拠
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 5× 外径
Bend radius (moving) 10× 外径
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
Wire isolation PVC (茶, 青, 黒)
Jacket Color 灰色
Material (jacket) PVC (UL/CSA)
Outer Ø 4.5 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× 外径
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
取引条件
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-88221_stp_x_a.zip
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用