You might also like
オス ストレート – メス ストレート
M8 – M12, 3極
型番: 7005 - M12/M8 Lite - (プラスチック 六角ネジ) ご要望に応じて
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
M8 – M12, 3極
型番: 7005 - M12/M8 Lite - (プラスチック 六角ネジ) ご要望に応じて
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
Form
Form | 88241 |
---|
Technical Data
Operating voltage | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | 3 |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | M12, Aコード |
Locking of ports | ネジ山 (M8/M12×1 mm) 推奨トルク 0.4/0.6 Nm, セルフロック |
Compression gland | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Protection | IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529) |
Locking material | 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ |
Material | PUR |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Mounting method | 差し込み, ねじ締め |
Material (contact) | 銅合金 |
Material (contact surface) | Au |
Material (gasket) | FKM |
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による |
Cables
No./diameter of wires | 3× 0.25 mm² |
---|---|
C-track properties | 10 Mio. |
Wire isolation | PP (茶, 青, 黒) |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA) |
Outer Ø | 4.1 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× 外径 |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -25...+80 °C |
Cable identification | 230 |
Cable Type | 3 (PUR) |
Approval (cable) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Cable weight [g/m] | 26,40 |
Material (wire) | 裸銅線 |
Resistor (core) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
Construction (core) | 32× 0.1 mm (ワイヤクラス 6) |
Diameter (core) | 3× 0.25 mm² |
AWG | AWG 24 に類似 |
Material (wire isolation) | PP |
Material property (wire isolation) | CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー |
Shore hardness (wire isolation) | 70 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
Color/numbering of wires | 茶、黒、青 |
Stranding combination | 3心線のより線 |
Shield | no |
Material (jacket) | PUR |
Material property (jacket) | CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー、マット、弱粘着性、用意に加工可能、耐摩耗性、耐加水分解性および耐微生物性 |
Shore hardness (jacket) | 90 ±5 A |
Outer-Ø (jacket) | 4.1 mm ±5% |
Color (jacket) | 灰色 |
chemical resistance | 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(EN 60811-404) |
Nominal voltage | 300 V AC |
Test voltage | 2500 V AC |
Current load capacity | DIN VDE 0298-4に準拠 |
Temperature range (fixed) | -40~+80 ℃、(+90 ℃ 最大10 000 稼働時間まで) |
Temperature range (mobile) | -25~+80 ℃、(+90 ℃ 最大 10 000 稼働時間まで) |
Bend radius (fixed) | 5× 外径 |
Bend radius (moving) | 10× 外径 |
No. of bending cycles (C-track) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Travel speed (C-track) | max. 3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 10 m/s² |
Torsion stress | ±180°/m |
No. of torsion cycles | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torsion speed | 毎分35サイクル |
Jacket Color | 灰色 |
取引条件
EAN | 4048879712125 |
---|---|
eClass | 27279218 |
HSコード | 85444290 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | DE |


* UL/CSA認証のケーブル用