弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 male 90° / M12 female 90°
Product may differ from image

M12 male 90° / M12 female 90°

PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag chain 2m
Art.No.: 7000-53061-7050200
Weight: 0.113 kg
 製品比較

You might also like

オス 90° – メス 90°
M12 – M12, 12極
型番: 7005 - M12 Lite - (プラスチック 六角ネジ) ご要望に応じて
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング 強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。 ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 53061
ケーブル
芯数/コア外径 12× 0.14 mm²
絶縁体 PP (茶, 青, 白, 緑, 桃, 黄, 黒, 灰, 赤, 紫, 灰桃, 赤青)
C-track properties 2 Mio.
材質(外被) PUR (UL/CSA)
外径 6.0 mm ±5%
曲げ半径(可動) 10× 外径
温度範囲(固定) -40...+85 °C
温度範囲(可動) -25...+85 °C
ケーブル識別 705
認可(ケーブル) UL (AWM-Style 20233/10493), CSA; CE conform
ケーブル重量[g/m] 45,10
材質(導線) 裸銅線
抵抗(導体) max. 138 Ω/km (20 °C)
単線径(導体) 0.1 mm
構成(導体) 18× 0.1 mm (ワイヤクラス 6)
断面(導体) 12× 0.14 mm²
AWG AWG 26 に類似
材質(心線絶縁) PP
材質特性(心線絶縁) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
心線径、絶縁体を含む 1.0 mm ±5%
心線の色/ナンバリング 茶、赤、灰、黒、黄、桃、緑、白、青、赤青、灰桃、紫
シールド no
材質(外被) PUR
Shore hardness (jacket) 92 ±5 A
外径 (シース) 6.0 mm ±5%
色 (シース)
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(VDE 0472 パート803 試験B)
公称電圧 300 V AC
試験電圧 1500 V AC
温度範囲(固定) -40...+85 °C
温度範囲(可動) -25...+85 °C
曲げ半径(固定) 7.5× 外径
曲げ半径(可動) 10× 外径
曲げサイクルの回数 (ケーブルトラック) max. 2 Mio. (25 °C)
移動ストローク (ケーブルベヤ) max. 5 m (horizontal)
移動速度 (ケーブルベヤ) max. 3.3 m/s
加速度(ケーブルベヤ) max. 5 m/s²
ねじれストレス ±180°/m
外被色
テクニカルデータ
動作電圧 max. 30 V AC/DC
動作電流 各コンタクト max. 1.5 A
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm
ロッキング材 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ
保護等級 IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529)
定格サージ電圧 0.8 kV
取引条件
EAN 4048879558464
eClass 27279218
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article:
cCSAus