This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.
Form | 40301 |
---|
芯数/コア外径 | 3× 0.34 mm² |
---|---|
絶縁体 | PP (茶, 青, 黒) |
C-track properties | 10 Mio. |
材質(外被) | PUR (UL/CSA), welding spark |
外径 | 4.3 mm ±5% |
曲げ半径(可動) | 10× 外径 |
温度範囲(固定) | -40...+80 °C |
温度範囲(可動) | -25...+80 °C |
ケーブル識別 | 053 |
ケーブルタイプ | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
認可(ケーブル) | cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
ケーブル重量[g/m] | 29,70 |
材質(導線) | 裸銅線 |
抵抗(導体) | max. 60 Ω/km (20 °C) |
単線径(導体) | 0.1 mm |
構成(導体) | 42× 0.1 mm (ワイヤクラス 6) |
断面(導体) | 3× 0.34 mm² |
AWG | AWG 22 に類似 |
材質(心線絶縁) | PP |
材質特性(心線絶縁) | CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー |
ショア硬さ(心線絶縁) | 74 ±3 D |
心線径、絶縁体を含む | 1.25 mm ±5% |
心線の色/ナンバリング | 茶、黒、青 |
より線束 | 3心線のより線 |
シールド | no |
材質(外被) | PUR |
材質特性(シース) | CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー、マット、弱粘着性、機械で良好に加工可能、耐摩耗性、耐加水分解性、耐微生物性および耐火花 |
Shore hardness (jacket) | 58 ±3 D |
外径 (シース) | 4.3 mm ±5% |
色 (シース) | 黄 |
耐薬品性 | 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(EN 60811-404) |
公称電圧 | 300 V AC |
試験電圧 | 2500 V AC |
負荷 | DIN VDE 0298-4に準拠 |
温度範囲(固定) | -40~+80 ℃、(+90 ℃ 最大10 000 稼働時間まで) |
温度範囲(可動) | -25~+80 ℃、(+90 ℃ 最大 10 000 稼働時間まで) |
曲げ半径(固定) | 5× 外径 |
曲げ半径(可動) | 10× 外径 |
曲げサイクルの回数 (ケーブルトラック) | max. 10 Mio. (25 °C) |
移動ストローク (ケーブルベヤ) | max. 5 m (horizontal) |
移動速度 (ケーブルベヤ) | max. 3.3 m/s |
加速度(ケーブルベヤ) | max. 5 m/s² |
ねじれストレス | ±360°/m |
ねじれサイクルの回数 | max. 1 Mio. (25 °C) |
ねじれ速度 | 毎分35サイクル |
外被色 | 黄 |
動作電圧 | max. 250 V AC/DC |
---|---|
動作電圧(UL listedのみ) | max. 30 V AC/DC |
動作電流 各コンタクト | max. 4 A |
材質グループ | IEC 60664-1, category I |
コーディング | Aコード |
ポートのロック | ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm |
ケーブルグランド | M12 (SW13) |
保護等級 | IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529) |
ロッキング材 | 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ |
材質 | PUR |
コルゲートチューブに適合(内径) | 10 mm |
規格 | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
汚染度 | 3 |
温度範囲 | -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による |
eClass | 27061801 |
---|---|
HSコード | 85444290 |
Packaging unit | 1 |
生産現国 | DE |