弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 MALE 90° / M12 FEMALE 90°
Product may differ from image

M12 MALE 90° / M12 FEMALE 90°

PVC 5X0.34 black 2m
Art.No.: 7000-40285-7290200
Weight: 0.136 kg
 製品比較

You might also like

オス 90° – メス 90°
M12 – M12, 5極
ケーブルスリーブあり
型番: 7005 - M12 Lite - (プラスチック 六角ネジ) ご要望に応じて
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング 強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。 ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 40285
ケーブル
ケーブル番号 729
芯数/コア外径 5× 0.34 mm²
絶縁体 PVC (茶, 白, 青, 黒, 灰)
外被色
材質(外被) PVC
外径 5.9 mm ±5%
曲げ半径(可動) 10× 外径
温度範囲(固定) -30...+80 °C
温度範囲(可動) -5...+70 °C
ケーブル識別 729
認可(ケーブル) CE conform
ケーブル重量[g/m] 59,51
材質(導線) 裸銅線
抵抗(導体) max. 57 Ω/km (20 °C)
単線径(導体) 0.15 mm
構成(導体) 19× 0.15 mm (ワイヤクラス 5)
断面(導体) 5× 0.34 mm²
AWG AWG 22 に類似
材質(心線絶縁) PVC
心線の色/ナンバリング 茶、黒、青、白、灰
より線束 コアフィラー周りに5心線のより線
シールド no
材質(外被) PVC
外径 (シース) 5.9 mm ±5%
色 (シース)
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性
公称電圧 300/500 V AC
試験電圧 2000 V AC
温度範囲(固定) -30...+70 °C
温度範囲(可動) -5...+70 °C
曲げ半径(可動) 10× 外径
テクニカルデータ
動作電圧 max. 125 V AC/DC
動作電圧(UL listedのみ) max. 30 V AC/DC
定格サージ電圧 1.5 kV
動作電流 各コンタクト max. 4 A
材質グループ IEC 60664-1, category I
芯数 5
コーディング Aコード
LEDディスプレイ no
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm
ケーブルグランド M12 (SW13)
保護等級 IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529)
ロッキング材 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ
材質 PUR
コルゲートチューブに適合(内径) 10 mm
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
  • Download Approvals and certificates 7000-40285-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-40001_01-08.19_ce_z_a.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-40285-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Drawing Files 7000-40285_stp_x_a.zip
  • Download 中国RoHS情報 EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cCSAus
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用