弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 MALE 0° / M12 FEMALE 0° LED
Product may differ from image

M12 MALE 0° / M12 FEMALE 0° LED

PUR 4X0.34 black UL/CSA, drag ch 7m
Art.No.: 7000-40311-6340700
Alternative product:    7000-40311-2341200
Weight: 0.294 kg
 製品比較

You might also like

オス ストレート – メス ストレート
M12 – M12, 4極
2× LED (PNP), (NPN) ご要望に応じて対応可能
型番: 7005 - M12 Lite - (プラスチック 六角ネジ) ご要望に応じて
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form 40311
ケーブル
芯数/コア外径 4× 0.34 mm²
絶縁体 PP (茶, 白, 青, 黒)
C-track properties 10 Mio.
材質(外被) PUR (UL/CSA)
外径 4.5 mm ±5%
曲げ半径(可動) 10× 外径
温度範囲(固定) -40...+80 °C
温度範囲(可動) -25...+80 °C
ケーブル識別 634
ケーブルタイプ 3 (PUR)
認可(ケーブル) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
ケーブル重量[g/m] 36,30
材質(導線) 裸銅線
抵抗(導体) max. 57 Ω/km (20 °C)
単線径(導体) 0.1 mm
構成(導体) 42× 0.1 mm (ワイヤクラス 6)
断面(導体) 4× 0.34 mm²
AWG AWG 22 に類似
材質(心線絶縁) PP
材質特性(心線絶縁) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
ショア硬さ(心線絶縁) 70 ±5 D
心線径、絶縁体を含む 1.25 mm ±5%
心線の色/ナンバリング 茶、黒、青、白
より線束 4心線のより線
シールド no
材質(外被) PUR
材質特性(シース) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー、マット、弱粘着性、用意に加工可能、耐摩耗性、耐加水分解性および耐微生物性
Shore hardness (jacket) 90 ±5 A
外径 (シース) 4.5 mm ±5%
色 (シース)
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(EN 60811-404)
公称電圧 300 V AC
試験電圧 2500 V AC
負荷 DIN VDE 0298-4に準拠
温度範囲(固定) -40~+80 ℃、(+90 ℃ 最大10 000 稼働時間まで)
温度範囲(可動) -25~+80 ℃、(+90 ℃ 最大 10 000 稼働時間まで)
曲げ半径(固定) 5× 外径
曲げ半径(可動) 10× 外径
曲げサイクルの回数 (ケーブルトラック) max. 10 Mio. (25 °C)
移動速度 (ケーブルベヤ) max. 3 m/s
加速度(ケーブルベヤ) max. 10 m/s²
ねじれストレス ±180°/m
ねじれサイクルの回数 max. 2 Mio. (25 °C)
ねじれ速度 毎分35サイクル
外被色
テクニカルデータ
動作電圧 24 V DC ±25%
動作電圧(UL listedのみ) max. 30 V DC
動作電流 各コンタクト max. 4 A
定格サージ電圧 0.8 kV
材質グループ IEC 60664-1, category I
コーディング Aコード
LEDディスプレイ 黄/緑
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm
ケーブルグランド M12 (SW13)
保護等級 IP65, IP66K, IP67 ネジ締込時(EN 60529)
ロッキング材 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ
材質 PUR
コルゲートチューブに適合(内径) 10 mm
一般データ
規格 DIN EN 61076-2-101 (M12)
汚染度 3
温度範囲 -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
取引条件
EAN 4048879323734
eClass 27279218
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-40311-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-40311-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-40311_stp_x_a.zip
cCSAus
cULus
* UL/CSA認証のケーブル用