弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
M12 Power L-coded 5pol. male 90° / female 90°
Product may differ from image

M12 Power L-coded 5pol. male 90° / female 90°

PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag chain 7,5m
Art.No.: 7000-P4271-P080750
Weight: 1.041 kg
 製品比較

You might also like

オス 90° – メス 90°
M12 – M12, 5極
Lコード
ケーブルスリーブあり
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング 強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。 ケーブル長はご要望に応じます。
Form
Form P4271
ケーブル
芯数/コア外径 5× 1.5 mm²
絶縁体 PP (茶, 白, 青, 黒, 灰, ナンバリング)
C-track properties 5 Mio.
材質(外被) PUR (UL/CSA)
外径 8.7 mm ±5%
曲げ半径(可動) 10× 外径
温度範囲(固定) -50...+80 °C
温度範囲(可動) -20...+80 °C
ケーブル識別 P08
ケーブルタイプ 3 (PUR)
認可(ケーブル) cURus (AWM-Style 21223/10492)
ケーブル重量[g/m] 129,80
材質(導線) 裸銅線
抵抗(導体) max. 13.3 Ω/km (20 °C)
単線径(導体) 0.15 mm
構成(導体) 84× 0.15 mm (ワイヤクラス 6)
断面(導体) 5× 1.5 mm²
AWG AWG 16 に類似
材質(心線絶縁) PP
材質特性(心線絶縁) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
ショア硬さ(心線絶縁) 60 ±5 D
心線径、絶縁体を含む 2.3 mm ±5%
心線の色/ナンバリング 黒、青、白、茶、灰、ナンバリング
より線束 コアフィラー周りに5心線のより線
シールド no
材質(外被) PUR
材質特性(シース) CFCフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー、マット、弱粘着性、用意に加工可能、耐摩耗性、耐加水分解性および耐微生物性
Shore hardness (jacket) 90 ±5 A
外径 (シース) 8.7 mm ±5%
色 (シース) 灰色
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性(EN 60811-404)
公称電圧 1000 V AC
試験電圧 10.0 kV
負荷 DIN VDE 0298-4に準拠
温度範囲(固定) -50...+80 °C
温度範囲(可動) -20...+80 °C
曲げ半径(固定) 7.5× 外径
曲げ半径(可動) 10× 外径
曲げサイクルの回数 (ケーブルトラック) max. 5 Mio. (25 °C)
移動ストローク (ケーブルベヤ) max. 5 m (horizontal)
移動速度 (ケーブルベヤ) max. 3.3 m/s
加速度(ケーブルベヤ) max. 5 m/s²
ねじれストレス ±180°/m
ねじれサイクルの回数 max. 2 Mio. (25 °C)
ねじれ速度 毎分35サイクル
外被色 灰色
テクニカルデータ
動作電圧 max. 63 V AC/DC
定格サージ電圧 1.5 kV
動作電流 各コンタクト max. 16 A
材質グループ IEC 60664-1, category I
コーディング Lコード
ポートのロック ネジ山 (M12×1 mm) 推奨トルク 0.6 Nm
ケーブルグランド M12 (SW17)
保護等級 IP65 および IP67 ネジ締込時 (EN 60529)
ロッキング材 亜鉛ダイキャス, マットニッケルメッキ
材質 PUR
コルゲートチューブに適合(内径) 12 mm
一般データ
規格 IEC 61076-2-111
取り付け方法 差し込み, ねじ締め
汚染度 3
温度範囲 -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
取引条件
EAN 4048879744065
eClass 27279218
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 DE
 
Data Regarding Article: