弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください 03-5825-5333
Zoom
MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM
Product may differ from image

MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM

PVC 4X0.75 YELLOW, 10m
Art.No.: 7000-58141-0171000
Weight: 0.739 kg
 製品比較

You might also like

Form BI(11 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LEDとサプレッション
接続ケーブル長 = 200 mm
ケーブルスリーブなし
ケーブル長はご要望に応じます。
耐油・耐薬品に優れたプラスチックハウジング
強い薬品等に対する耐性は個々のアプリケーションごとに試験すべきです。詳細はお問い合わせください。
Form
Form 58141
ケーブル
芯数/コア外径 4× 0.75 mm²
絶縁体 PVC (黒, ナンバリング, 緑/黄)
材質(外被) PVC
外径 6.5 mm ±5%
曲げ半径(可動) 10× 外径
温度範囲(固定) -30...+70 °C
温度範囲(可動) -5...+70 °C
ケーブル識別 017
ケーブルタイプ 1 (PVC)
認可(ケーブル) CE conform
ケーブル重量[g/m] 81,40
材質(導線) 裸銅線
抵抗(導体) max. 26 Ω/km (20 °C)
単線径(導体) 0.2 mm
構成(導体) 24× 0.2 mm (ワイヤクラス 5)
断面(導体) 4× 0.75 mm²
AWG AWG 18 に類似
材質(心線絶縁) PVC
材質特性(心線絶縁) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
ショア硬さ(心線絶縁) 43 ±5 D
心線径、絶縁体を含む 1.8 mm ±5%
心線の色/ナンバリング 黒、ナンバリング、緑黄ストライプ
より線束 4心線のより線
シールド no
材質(外被) PVC
材質特性(シース) CFCフリー、カドミウムフリー、ケイ素フリーおよび鉛フリー
Shore hardness (jacket) 80 ±5 A
外径 (シース) 6.5 mm ±5%
色 (シース)
耐薬品性 優れた耐油性、耐ガソリン性および耐化学薬品性
公称電圧 300/500 V AC
試験電圧 3000 V AC
負荷 DIN VDE 0298-4に準拠
温度範囲(固定) -30...+70 °C
温度範囲(可動) -5...+70 °C
曲げ半径(固定) 5× 外径
曲げ半径(可動) 10× 外径
外被色
テクニカルデータ
動作電圧 24 V AC ±20% / DC ±25%
定格サージ電圧 0.8 kV
動作電流 各コンタクト max. 4 A
消費電流 max. 15 mA
材質グループ IEC 60664-1, category I
スイッチOFFスパイク max. 55 V
オフディレイ max. 20 ms
LEDディスプレイ
ポートのロック M3 (推奨トルク 0.4 Nm)
保護等級 IP67 ネジ締込時(EN 60529)
材質 PBT
ロッキング材 鋼鉄(亜鉛メッキ)
コルゲートチューブに適合(内径) なし
ハウジング プラスチック, 黒 (灰色も可能)
アディッショナルサプレッサー ダイオード/Z-ダイオード
一般データ
汚染度 3
材質(ガスケット) PUR
温度範囲 -25 ~ +85 ℃, ケーブル品質による
取引条件
EAN 4048879415606
eClass 27279218
HSコード 85444290
Packaging unit 1
生産現国 CZ
 
Data Regarding Article:
  • Download Data Sheet
  • Download Approvals and certificates 7000-58141-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Approvals and certificates 7000-58141-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Drawing Files 7000-58121_stp_x_a.zip
* UL/CSA認証のケーブル用