日本語
日本語
Deutsch
English
Português
한국어
Türkçe
日本語
ログイン
ログイン
メールアドレス
パスワード
Remember me
ログイン
新規会員登録
パスワードをお忘れですか?
コンタクト
マイアカウント
マイアカウント
Overview
Product Comparison
Approval Lists
クイック注文
当社について
制御盤内用電子部品
トランス
直流電源
UPSシステム / バッファー / バックアップモジュール
インテリジェント電源ディストリビューション
コンバータ / レクチファイヤ
制御盤用インターフェース
EMCサプレッサー
EMCフィルター
セーフティリレー
リレーモジュール
オプトカプラ(フォトカプラ) / 半導体
Switches
アクティブインターフェーステクノロジ
パッシブ・インターフェーステクノロジ
ユーロカードホルダ / コントロールモジュール
インターフェース
フロントパネルインターフェース
パス-スルー
ハイブリッド・フィールドバス・カップリング
LEDライト
モジュラー式ケーブルエントリーシステム
制御盤用インターフェース
制御機器
モジュラー接続システム (Modlink Vario)
ヘビーデューティーコネクター (Modlink Heavy)
接続技術
片端フリー
接続ケーブル
Yコネクタ
バルブコネクタ
現場結線
T-カプラ
フランジコネクタ
ツール
バルクケーブル
アダプタ
アクセサリ
I/O-システム
Cube67
Cube20
Cube20S
MVK メタル
SOLID67
Impact67
Impact20
MASI
IO-Link Devices
Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
xtremeDB
M8 省配線 システム
M12 省配線 システム
DT 省配線 システム
Wireless
Cloud-Interface
カート | 0 製品
›
データカート
›
弊社の製品に関するご質問がございますか?弊社のエキスパートがお手伝いいたします。ご連絡ください
03-5825-5333
カテゴリー
絞込み
トランス
直流電源
電源ユニット
シリーズ型直流電源
アクセサリ
UPSシステム / バッファー / バックアップモジュール
インテリジェント電源ディストリビューション
モジュール
Set
アクセサリ
コンバータ / レクチファイヤ
AC/DC、 DC/DCコンバータ
レクチファイヤ モジュール
制御盤用インターフェース
ドイツ規格 (VDE)
フランス規格 (UTE)
アメリカ規格
国際規格
EMCサプレッサー
モジュール
アクセサリ
EMCフィルター
セーフティリレー
リレーモジュール
オプトカプラ(フォトカプラ) / 半導体
モジュール
アクセサリ
ラベル付け アクセサリ (オプトカプラ(フォトカプラ) / 半導体)
配線アクセサリ (オプトカプラ(フォトカプラ) / 半導体)
Switches
unmanaged
Unmanaged Switch (PoE)
Managed Switch
PROFINET-マネージドスイッチ
アクティブインターフェーステクノロジ
コンバータ
制御レクチファイア
消磁器
アクセサリ
ラベル付け アクセサリ (アクティブインターフェーステクノロジ)
配線アクセサリ (アクティブインターフェーステクノロジ)
パッシブ・インターフェーステクノロジ
リボンケーブル接続
SUB-D
オスコネクタ
メスコネクタ
信号伝達 / 3線接続
ネジ式プラグイン端子台
ばね式端子台
アクセサリ
ユーロカードホルダ / コントロールモジュール
ユーロカードホルダ
SKT
SKP
アクセサリ
コントロールモジュール
ポテンショメーターモジュール
ダイオードモジュール
アセンブリモジュール
アベイラビリティー
早急に入手可能
(13)
認証
DNV-GL
(2)
cULus
(14)
デザイン
ダイオード
(1)
冗長モジュール
(2)
電池
(5)
出力電圧 (V)
x Reset Filter
製品群
Emparro® ACCU
(5)
Emparro® ACCUcontrol
(2)
Emparro® Cap
(3)
MB Cap
(1)
MB Cap Ultra
(5)
MB Diode
(1)
MB Redundancy
(2)
All Filters
›
制御盤内用電子部品
›
UPSシステム / バッファー / バックアップモジュール
UPSシステム / バッファー / バックアップモジュール
(19 Articles)
Products per page:
10
20
50
100
Page:
1
2
›
sort by:
Please choose
Product Name (ascending order)
Product Name (descending order)
Product number (ascending order)
Product number (descending order)
Stock (ascending order)
Stock (descending order)
関連性
Popularity (ascending order)
Popularity (descending order)
Products Marked
Add to Shopping Cart
Add to Data Cart
製品比較
MB CAP BUFFER MODULE
IN:23-30 VDC OUT:22-28VDC/20A for 200ms
Art.-No.: 85394
製品ページへ
製品をチェック
EMPARRO CAP BUFFER MODULE
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A for max. 1A/40s
Art.-No.: 85458
製品ページへ
製品をチェック
MB CAP ULTRA BUFFER MODULE
IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A for max. 1A/170S
Art.-No.: 85469
製品ページへ
製品をチェック
MB CAP ULTRA BUFFER MODUL
IN: 20,4-26,4VDC OUT:23VDC/3A for max.1A/21S
Art.-No.: 85460
製品ページへ
製品をチェック
MB REDUNDANCY BALANCE
IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
Art.-No.: 85496
製品ページへ
製品をチェック
MB CAP ULTRA BUFFER MODULE
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A for max. 1A/320S
Art.-No.: 85468
製品ページへ
製品をチェック
MB DIODE
IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
Art.-No.: 85396
製品ページへ
製品をチェック
MB CAP ULTRA BUFFER MODULE
IN: 12/24VDC OUT:12/24VDC/10A for max.1A/380S
Art.-No.: 85467
製品ページへ
製品をチェック
Emparro ACCUcontrol UPS-Module
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A
Art.-No.: 85414
製品ページへ
製品をチェック
MB CAP ULTRA ADD-ON-MODULE
IN: 0-26,4VDC OUT:0-26,4VDC/3A for max.1A/21S
Art.-No.: 85462
製品ページへ
製品をチェック
Page:
1
2
›